Communication module LOGO! communication module EIB as interface between EIB and LOGO! PS 24 V DC/AC Image via bus v. max.: 16 DI, 12 DO, 8 AI and 2 AO
Notes
Produkten har utgått
Efterträdare: Successor of 6BK1700-0BA00-0AA1
Kontakta Siemens: industry.om@siemens.com för att få hjälp
Artikelnummer (Market Facing Number) |
6BK1700-0BA00-0AA2 |
Produktbeskrivning |
Communication module LOGO! communication module EIB as interface between EIB and LOGO! PS 24 V DC/AC Image via bus v. max.: 16 DI, 12 DO, 8 AI and 2 AO
|
Produkt familj |
Inte tillgänglig |
Produktlivscykel (PLM) |
PM500:Discontinued Product Limited or End of PLM & Support |
PLM Effective Date |
Produkten finns inte sedan: 2022.10.01 |
Notes |
Produkten har utgått
Efterträdare: Successor of 6BK1700-0BA00-0AA1
Kontakta Siemens: industry.om@siemens.com för att få hjälp
|
Prisgrupp / Prisgrupp |
2ET / 2ET |
Pris exkl. rabatt |
Visa priser
|
Kundpris |
Visa priser
|
Metallfaktor |
Ingen |
ECR - Export Control Regulations |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Ledtid från fabrik |
10 Dag/Dagar |
Nettovikt (kg) |
0,107 Kg |
Förpackningsdimension |
36,00 x 55,00 x 90,00 |
Dimensionen på förpackningen anges i |
MM |
Mängdenhet |
0 Styck |
Förpackning: mängd |
1 |
EAN |
4042948544808 |
UPC |
040892971941 |
Commodity Code |
85371098 |
Katalog ID |
ES-NB1 |
Produktgrupp |
X06K |
Group Code |
R151 |
Ursprungsland |
Tyskland |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 2010.02.11 |
Produktklass |
A: problem-free, re-useable at short notice |
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning |
Nej |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
Inte tillgänglig |
|
|
|