SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in
6DL8913-0JL00-0AK5
Product
Bild lika
SIMIT Virtual Controller V11.0 software Upgrade 1 Controller (full) V10.3 -> V11.0 floating license for 1 user engineering software without software, without documentation, class A, 2 languages (de, en), executable on Windows 10 (21H2), Windows 10 LTSC 2019, Windows Server 2016 / 2019, for more information, see SIMIT V11.0 Readme, reference hardware: PC/PG ******_download_product_******* order only possible in connection with: 6DL8900-7XX00-0XH8-Z Y01 Y02
Notes
Denna produkt är endast för nedladdning. Denna produkt är endast för nedladdning.
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Service & Support (Manualer, Certifikat, FAQs...) Ladda ner
Produkt
Artikelnummer (Market Facing Number) 6DL8913-0JL00-0AK5
Produktbeskrivning SIMIT Virtual Controller V11.0 software Upgrade 1 Controller (full) V10.3 -> V11.0 floating license for 1 user engineering software without software, without documentation, class A, 2 languages (de, en), executable on Windows 10 (21H2), Windows 10 LTSC 2019, Windows Server 2016 / 2019, for more information, see SIMIT V11.0 Readme, reference hardware: PC/PG ******_download_product_******* order only possible in connection with: 6DL8900-7XX00-0XH8-Z Y01 Y02
Produkt familj Virtual Controller
Produktlivscykel (PLM) PM300:Aktiv product
Notes
Denna produkt är endast för nedladdning. Denna produkt är endast för nedladdning.
Prisdata
Prisgrupp / Prisgrupp 288 / 288
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Metallfaktor Ingen
Leverans information
ECR - Export Control Regulations AL : N / ECCN : N
Ledtid från fabrik 1 Dag/Dagar
Nettovikt (kg) 0,001 Kg
Dimensionen på förpackningen anges i Inte tillgänglig
Mängdenhet 1 Styck
Förpackning: mängd 1
Ytterligare produktinformation
EAN Inte tillgänglig
UPC 195125329317
Commodity Code Inte tillgänglig
Katalog ID STPCS7.A
Produktgrupp X0JK
Group Code R340
Ursprungsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Product is RoHS-compliant
Produktklass C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilized nor may they be returned against credit.
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
There is currently no information on SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) from the supply chain and our established procedures for screening our products for Substances of Very High Concern. We compare our products regularly with the information of the upstream users with regard to the substances indicated in the candidate list in accordance with the requirements of the REACH regulation. As soon as we have new findings, our information will be updated accordingly.
SCIP number Inte tillgänglig
Klassificering
 
Version Klassifikation
eClass 12 27-24-25-01
eClass 14 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
|
Beställ produkten
Mängd 1 Styck
;