SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in
6ES7510-1DJ01-0AB0
Product
*** spare part *** SIMATIC DP, CPU 1510SP-1 PN for ET 200SP, central processing unit with work memory 100 KB for program and 750 KB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 3-port switch, 72 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required, BusAdapter required for port 1 and 2
Notes
Efterföljare: 6ES7510-1DK03-0AB0
Endast tillgänglig som reservdel. Gå in på reservdelssidorna via sökvägen i menyn "Support" och sen "Reservdelar, utbyte & reparation i ServiceMall" för att beställa eller kontakta reservdelar.se@siemens.com för hjälp.
Kontakta Siemens: industry.om@siemens.com för att få hjälp
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Tilläggstjänster
For this product we can offer services like Spare Part Delivey/Repair/Exchange. You have currently no rights to enter the Service Web Shop for that. For further information & to order this service, please contact your local Spares&Repair Partner


Datablad som PDF Ladda ner
Service & Support (Manualer, Certifikat, FAQs...) Ladda ner
Produkt
Artikelnummer (Market Facing Number) 6ES7510-1DJ01-0AB0
Produktbeskrivning *** spare part *** SIMATIC DP, CPU 1510SP-1 PN for ET 200SP, central processing unit with work memory 100 KB for program and 750 KB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 3-port switch, 72 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required, BusAdapter required for port 1 and 2
Produkt familj Inte tillgänglig
Produktlivscykel (PLM) PM410:Produkten har utgått, kontakta reservdelar.se@siemens.com för info
PLM Effective Date Utgången sedan: 2024.10.01
Notes
Efterföljare: 6ES7510-1DK03-0AB0
Endast tillgänglig som reservdel. Gå in på reservdelssidorna via sökvägen i menyn "Support" och sen "Reservdelar, utbyte & reparation i ServiceMall" för att beställa eller kontakta reservdelar.se@siemens.com för hjälp.
Kontakta Siemens: industry.om@siemens.com för att få hjälp
Information om efterföljare
Efterföljare 6ES7510-1DK03-0AB0
Ersättnings-beskrivning SIMATIC DP, CPU 1510SP-1 PN for ET 200SP, central processing unit with work memory 200 KB for program and 1 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 3-port switch, 6 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required, BusAdapter required for port 1 and 2 SIMATIC DP, CPU 1510SP F-1 PN for ET 200SP, central processing unit with 300 KB work memory for program and 1 MB for data, 1st interface: PROFINET IRT with 3-port switch, 6 ns bit performance, SIMATIC Memory Card required, BusAdapter required for port 1 and 2 SIMATIC DP, CPU 1512SP-1 PN for ET 200SP, central(*)
Prisdata
Prisgrupp / Prisgrupp 2ET / 2ET
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Metallfaktor Ingen
Leverans information
ECR - Export Control Regulations ECCN : 9N9999 / AL : N
Ledtid från fabrik 1 Dag/Dagar
Nettovikt (kg) 0,384 Kg
Förpackningsdimension 13,10 x 13,50 x 8,80
Dimensionen på förpackningen anges i CM
Mängdenhet 1 Styck
Förpackning: mängd 1
Ytterligare produktinformation
EAN 4047623406044
UPC 804766166532
Commodity Code 85371091
Katalog ID ST76
Produktgrupp 9036
Group Code R132
Ursprungsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 2015.07.29
Produktklass A: problem-free, re-useable at short notice
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Silicic acid, lead salt

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
Klassificering
  Inte tillgänglig
|
Beställ produkten
Mängd 1 Styck
;