Dear user, starting from April 1st 2025, the products of Innomotics srl (Low Voltage Motor and Geared Motors) are no longer present in SiePortal. The purchase of these products is possible exclusively on their portal www.innomotics.com.
SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in
6ES7954-8LF03-0AA0
Product
Bild lika
*** spare part *** SIMATIC S7, memory cards for S7-1x00 CPU/SINAMICS, 3, 3 V flash, 24 MB
Notes
Efterföljare: 6ES7954-8LF04-0AA0
Endast tillgänglig som reservdel. Gå in på reservdelssidorna via sökvägen i menyn "Support" och sen "Reservdelar, utbyte & reparation i ServiceMall" för att beställa eller kontakta reservdelar.se@siemens.com för hjälp.
Kontakta Siemens: industry.om@siemens.com för att få hjälp
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Tilläggstjänster
For this product we can offer services like Spare Part Delivey/Repair/Exchange. You have currently no rights to enter the Service Web Shop for that. For further information & to order this service, please contact your local Spares&Repair Partner


Datablad som PDF Ladda ner
Service & Support (Manualer, Certifikat, FAQs...) Ladda ner
Produkt
Artikelnummer (Market Facing Number) 6ES7954-8LF03-0AA0
Produktbeskrivning *** spare part *** SIMATIC S7, memory cards for S7-1x00 CPU/SINAMICS, 3, 3 V flash, 24 MB
Produkt familj Inte tillgänglig
Produktlivscykel (PLM) PM410:Produkten har utgått, kontakta reservdelar.se@siemens.com för info
PLM Effective Date Utgången sedan: 2024.04.24
Notes
Efterföljare: 6ES7954-8LF04-0AA0
Endast tillgänglig som reservdel. Gå in på reservdelssidorna via sökvägen i menyn "Support" och sen "Reservdelar, utbyte & reparation i ServiceMall" för att beställa eller kontakta reservdelar.se@siemens.com för hjälp.
Kontakta Siemens: industry.om@siemens.com för att få hjälp
Information om efterföljare
Efterföljare 6ES7954-8LF04-0AA0
Ersättnings-beskrivning SIMATIC S7, memory cards for S7-1x00 CPU/SINAMICS, 3, 3V Flash, 24 MB
Prisdata
Prisgrupp / Prisgrupp 2ET / 2ET
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Metallfaktor Ingen
Leverans information
ECR - Export Control Regulations ECCN : N / AL : N
Ledtid från fabrik 1 Dag/Dagar
Nettovikt (kg) 0,028 Kg
Förpackningsdimension 9,20 x 11,50 x 0,32
Dimensionen på förpackningen anges i CM
Mängdenhet 1 Styck
Förpackning: mängd 1
Ytterligare produktinformation
EAN 4047623409038
UPC 804766522512
Commodity Code 85235110
Katalog ID ST72
Produktgrupp 4A92
Group Code R132
Ursprungsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 2017.10.13
Produktklass A: problem-free, re-useable at short notice
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning Ja
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
There is currently no information on SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) from the supply chain and our established procedures for screening our products for Substances of Very High Concern. We compare our products regularly with the information of the upstream users with regard to the substances indicated in the candidate list in accordance with the requirements of the REACH regulation. As soon as we have new findings, our information will be updated accordingly.
SCIP number Inte tillgänglig
Klassificering
  Inte tillgänglig
|
Beställ produkten
Mängd 1 Styck
;