SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in
6GK7545-1GX10-0XE0
Product
Communications processor CP 1545-1 for connection of SIMATIC S7-1500 to Industrial Ethernet; TCP/IP, UDP, S7 communication, security (VPN, firewall), SNMPv1/v3, DHCP,FTP client/server, email, IPv4/IPv6, time-of-day synchronization via NTP, connection to cloud systems via MQTT, 1x RJ45 (10/100/1000 Mbps).
Notes
Produkten går att beställa, men är ännu ej släppt för leverans.
Kontakta Siemens: industry.om@siemens.com för att få hjälp
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Tilläggstjänster
For this product we can offer services like Spare Part Delivey/Repair/Exchange. You have currently no rights to enter the Service Web Shop for that. For further information & to order this service, please contact your local Spares&Repair Partner


Datablad som PDF Ladda ner
Service & Support (Manualer, Certifikat, FAQs...) Ladda ner
Utbildningar för denna produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer (Market Facing Number) 6GK7545-1GX10-0XE0
Produktbeskrivning Communications processor CP 1545-1 for connection of SIMATIC S7-1500 to Industrial Ethernet; TCP/IP, UDP, S7 communication, security (VPN, firewall), SNMPv1/v3, DHCP,FTP client/server, email, IPv4/IPv6, time-of-day synchronization via NTP, connection to cloud systems via MQTT, 1x RJ45 (10/100/1000 Mbps).
Produkt familj CP 1545-1
Produktlivscykel (PLM) QPM280:Frisläppt för försäljning
Notes
Produkten går att beställa, men är ännu ej släppt för leverans.
Kontakta Siemens: industry.om@siemens.com för att få hjälp
Prisdata
Prisgrupp / Prisgrupp 5P2 / 5P2
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Metallfaktor Ingen
Leverans information
ECR - Export Control Regulations AL : N / ECCN : 9N9999
Ledtid från fabrik på förfrågan
Nettovikt (kg) 0,200 Kg
Förpackningsdimension 1,00 x 1,00 x 1,00
Dimensionen på förpackningen anges i MM
Mängdenhet 1 Styck
Förpackning: mängd 1
Ytterligare produktinformation
EAN 4047623021940
UPC Inte tillgänglig
Commodity Code 85176200
Katalog ID IK
Produktgrupp 2443
Group Code R322
Ursprungsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive RoHS compliant since: 2013.02.27
Produktklass A: problem-free, re-useable at short notice
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
Klassificering
 
Version Klassifikation
eClass 12 27-24-22-08
eClass 14 27-24-22-08
eClass 6 27-24-22-08
eClass 7.1 27-24-22-08
eClass 8 27-24-22-08
eClass 9 27-24-22-08
eClass 9.1 27-24-22-08
ETIM 7 EC001423
ETIM 8 EC001423
ETIM 9 EC001423
IDEA 4 3564
UNSPSC 15 32-15-17-05
|
Beställ produkten
Mängd 1 Styck
;