Commutating reactor for converter; Phases: 3 F(Hz): 50/60; ILN=Ithmax(A): 106 UN(V): 575 (50Hz)/690 (60Hz) UK (%): 4; Lrated (mH): 0.399 tA/insulating material class: 40°/B; IP00 connection: Terminal connection EN 61558-2-20
Artikelnummer (Market Facing Number) |
6RX1800-4GK01 |
Produktbeskrivning |
Commutating reactor for converter; Phases: 3 F(Hz): 50/60; ILN=Ithmax(A): 106 UN(V): 575 (50Hz)/690 (60Hz) UK (%): 4; Lrated (mH): 0.399 tA/insulating material class: 40°/B; IP00 connection: Terminal connection EN 61558-2-20
|
Produkt familj |
Ordering Data Overview |
Product Lifecycle (PLM) |
PM300:Aktiv product |
Prisgrupp / Prisgrupp |
3D3 / 3D3 |
Pris exkl. rabatt |
Visa priser
|
Kundpris |
Visa priser
|
Metallfaktor |
Ingen |
ECR - Export Control Regulations |
AL : N / ECCN : N |
Leveranstid |
40 Dag/Dagar |
Nettovikt (kg) |
26,403 Kg |
Package size unit of measure |
Inte tillgänglig |
Mängdenhet |
1 Styck |
Förpacknings mängd |
1 |
EAN |
Inte tillgänglig |
UPC |
804766165191 |
Commodity Code |
85045000 |
Katalog ID |
D23.1LD |
Produktgrupp |
4106 |
Group Code |
P122 |
Ursprungsland |
Österrike |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
RoHS compliant since: 05.09.2013 |
Produktklass |
B: limited or only medium-term re-useability |
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
|
|
Version
|
Klassifikation
|
eClass |
6 |
27-02-92-90 |
eClass |
7.1 |
27-02-92-90 |
eClass |
8 |
27-02-92-90 |
eClass |
9 |
27-02-31-92 |
eClass |
9.1 |
27-02-31-92 |
ETIM |
5 |
EC002025 |
ETIM |
6 |
EC002025 |
ETIM |
7 |
EC002025 |
ETIM |
8 |
EC002025 |
IDEA |
4 |
5109 |
UNSPSC |
15 |
39-12-20-04 |
|
|
|
|