SiePortal

The integrated platform for your information, buying and ordering workflow – bringing together Industry Mall and Online Support.

SiePortal
Search in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimera
8BJ2020-1DA5.-.AA0
Product
Bild lika
BUSBAR WITHIN A CUBICLE F.ALL ELECTRICAL CONNECTIONS INCLUDING MATING CONTACTS IN THE DRAW-OUT PANEL 7.2KV, 2000A
Notes
Produktkonfigurationen är inte komplett. Kontrollera konfigurationen.
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Service & Support (Manualer, Certifikat, FAQs...) Ladda ner
Produkt
Artikelnummer (Market Facing Number) 8BJ2020-1DA5.-.AA0
Produktbeskrivning BUSBAR WITHIN A CUBICLE F.ALL ELECTRICAL CONNECTIONS INCLUDING MATING CONTACTS IN THE DRAW-OUT PANEL 7.2KV, 2000A
Produkt familj Ordering Data Overview
Produktlivscykel (PLM) PM400:Ligger under utfasning
PLM Effective Date Produkten är under utfasning sedan: 2014.01.27
Notes
Produktkonfigurationen är inte komplett. Kontrollera konfigurationen.
Prisdata
Prisgrupp / Prisgrupp ZZZ / ZZZ
Pris exkl. rabatt Visa priser
Kundpris Visa priser
Metallfaktor Ingen
Leverans information
ECR - Export Control Regulations AL : N / ECCN : N
Ledtid från fabrik på förfrågan
Nettovikt (kg) Inte tillgänglig
Dimensionen på förpackningen anges i Inte tillgänglig
Mängdenhet 0 Styck
Förpackning: mängd 1
Ytterligare produktinformation
EAN Inte tillgänglig
UPC Inte tillgänglig
Commodity Code 85381000
Katalog ID PTD/SE-HA25.12
Produktgrupp G495
Group Code U858
Ursprungsland Tyskland
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Product is RoHS-compliant
Produktklass A: problem-free, re-useable at short notice
Förpliktelse kategori för att tillbaka elektronisk utrustning efter användning -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
There is currently no information on SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) from the supply chain and our established procedures for screening our products for Substances of Very High Concern. We compare our products regularly with the information of the upstream users with regard to the substances indicated in the candidate list in accordance with the requirements of the REACH regulation. As soon as we have new findings, our information will be updated accordingly.
SCIP number
Klassificering
 
Version Klassifikation
eClass 12 27-14-35-01
eClass 14 27-14-35-01
eClass 6 27-14-35-01
eClass 7.1 27-14-35-01
eClass 8 27-14-35-01
eClass 9 27-14-35-01
eClass 9.1 27-14-35-01
ETIM 7 EC001287
ETIM 8 EC001287
ETIM 9 EC001287
|
Denna produkt måste konfigureras innan beställning.
;