SIMOTICS S-1FL6 Operating voltage 230 V 3AC Pn=0.4 kW; Nn=3000 rpm M0=1.27 Nm; MN=1.27 Nm Shaft height 30 mm Incremental encoder TTL 2500 incr./rev. with feather key Tolerance N without holding brake Degree of protection IP65 with sealing ring compatible with the converters SINAMICS V90
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
1FL6034-2AF21-1AA1 |
Ürün Açıklaması |
SIMOTICS S-1FL6 Operating voltage 230 V 3AC Pn=0.4 kW; Nn=3000 rpm M0=1.27 Nm; MN=1.27 Nm Shaft height 30 mm Incremental encoder TTL 2500 incr./rev. with feather key Tolerance N without holding brake Degree of protection IP65 with sealing ring compatible with the converters SINAMICS V90
|
Ürün Ailesi |
Tanımlı değil |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM300:Aktif Ürün |
Notlar |
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
DMS |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
------71 |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
AL : N / ECCN : N |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
5 Gün(ler) |
Net Ağırlık (Kg) |
1,460 Kg |
Paketleme Boyutları |
182,00 x 316,00 x 170,00 |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
MM |
Miktar Birim |
1 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
EAN |
4042948670873 |
UPC |
804766297335 |
Emtia Kodu (GTİP) |
85015100 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
NC81 |
Ürün Grubu |
3585 |
Group Code |
R220 |
Menşei Ülke |
Çin |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Since: 01.01.2018 |
Ürün Sınıfı |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information according REACh Article 33(1) on svhc candidate substances (substances of very high concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) for configured products will be provided with the order confirmation and bill of delivery. Information is available only if a duty to inform for the configured product applies.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versiyon
|
Sınıflandırma
|
eClass |
12 |
27-02-26-02 |
eClass |
6 |
27-02-26-02 |
eClass |
7.1 |
27-02-26-02 |
eClass |
8 |
27-02-26-02 |
eClass |
9 |
27-02-26-02 |
eClass |
9.1 |
27-02-26-02 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
UNSPSC |
15 |
26-10-11-09 |
|
|
|
|