1FL6042-1AF61-0LB1
Product
**spare part** SIMOTICS S-1FL6 operating voltage 400 V 3 AC PN=0.4 kW; NN=3000 rpm M0=1.9 Nm; MN=1.27 Nm shaft height 45 mm absolute encoder 20-bit (12-bit multi-turn) with feather key, tolerance N with holding brake degree of protection IP65 with sealing ring compatible with the converters SINAMICS V70&V90
Notlar
Ürün mevcut değil
Yeni ürün uyarısı Substitute is 1FL6042-1AF61-2LB1. Not compatible with old cables.
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Service Mall
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.


Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Ürün
Ürün Kodu 1FL6042-1AF61-0LB1
Ürün Açıklaması **spare part** SIMOTICS S-1FL6 operating voltage 400 V 3 AC PN=0.4 kW; NN=3000 rpm M0=1.9 Nm; MN=1.27 Nm shaft height 45 mm absolute encoder 20-bit (12-bit multi-turn) with feather key, tolerance N with holding brake degree of protection IP65 with sealing ring compatible with the converters SINAMICS V70&V90
Ürün Ailesi Tanımlı değil
Ürün Ömrü (PLM) PM490:Temini Sonlanmış Ürün
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi 01.10.2023
Notlar
Ürün mevcut değil
Yeni ürün uyarısı Substitute is 1FL6042-1AF61-2LB1. Not compatible with old cables.
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu 7A6
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör ------71
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri ECCN : N / AL : N
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) 2 Gün(ler)
Net Ağırlık (Kg) 4,400 Kg
Paketleme Boyutları 222,00 x 432,00 x 250,00
Paket Boyutu Ölçü Birimi MM
Miktar Birim 1 Adet
Paket Miktarı 1
Ek Ürün Bilgileri
EAN Tanımlı değil
UPC 887621438371
Emtia Kodu (GTİP) 85015100
LKZ_FDB/ Katalog Kodu NC81
Ürün Grubu 5686
Group Code R2S3
Menşei Ülke Çin
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Since: 01.01.2018
Ürün Sınıfı C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Evet
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Sınıflandırmalar
  Tanımlı değil
|
;