SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in
1FW6190-0WA07-1JC2
Ürüne ait resim yok
TORQUE MOTOR INTERNAL PRECISION AND POWER COOLER; DIAMETER 502 MM; LENGTH 130 MM; MAX TORQUE 1390 NM; MAX SPEED 65 RPM; MAX CURRENT 31.7 AEFF; WHEN USING THE DIRECT MOTORS ON FORK HEADS FOR MACHINE TOOLS A LICENSE FOR US PATENT US5584621 AND THE CORRESPONDING WORLDWIDE PATENTS MAY BE REQUIRED
Notlar
Ürün mevcut değil
Yeni ürün uyarısı NO DELIVERY!
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Ürün
Ürün Kodu 1FW6190-0WA07-1JC2
Ürün Açıklaması TORQUE MOTOR INTERNAL PRECISION AND POWER COOLER; DIAMETER 502 MM; LENGTH 130 MM; MAX TORQUE 1390 NM; MAX SPEED 65 RPM; MAX CURRENT 31.7 AEFF; WHEN USING THE DIRECT MOTORS ON FORK HEADS FOR MACHINE TOOLS A LICENSE FOR US PATENT US5584621 AND THE CORRESPONDING WORLDWIDE PATENTS MAY BE REQUIRED
Ürün Ailesi Tanımlı değil
Ürün Ömrü (PLM) PM500:Temini & Servis Desteği Sonlanmış Ürün
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi End of product lifecycle since: 17.04.2007
Notlar
Ürün mevcut değil
Yeni ürün uyarısı NO DELIVERY!
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu 701
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör Yok
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri ECCN : N / AL : N
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) belirsiz
Net Ağırlık (Kg) 55,800 Kg
Paket Boyutu Ölçü Birimi Tanımlı değil
Miktar Birim 0 Adet
Paket Miktarı 1
Ek Ürün Bilgileri
EAN Tanımlı değil
UPC Tanımlı değil
Emtia Kodu (GTİP) 85015230
LKZ_FDB/ Katalog Kodu SD.NC60KT-1FW6
Ürün Grubu 9633
Group Code R211
Menşei Ülke Almanya
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Product is not RoHS-compliant
Ürün Sınıfı C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number Tanımlı değil
Sınıflandırmalar
  Tanımlı değil
|
;