GP motor type: 1AV2073B low-voltage motor, IEC squirrel-cage rotor, self-cooled, IP 55 temperature class 155(F) according to 130(B) aluminum enclosure High Efficiency IE2, 4-pole * size 71M * 0.37 kW (50 Hz) 0.43 kW(60 Hz) standard color RAL 7030 if no order code is specified for selecting another color. The product will be delivered with either the Siemens or Innomotics product brand. 3 AC 50 Hz 230 VD/400 VY * 3 AC 60 Hz 460 VY IM B 5, flange: FF130 (A160) without motor protection Terminal box at top
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
1LE1001-0CB32-2FA4 |
Ürün Açıklaması |
GP motor type: 1AV2073B low-voltage motor, IEC squirrel-cage rotor, self-cooled, IP 55 temperature class 155(F) according to 130(B) aluminum enclosure High Efficiency IE2, 4-pole * size 71M * 0.37 kW (50 Hz) 0.43 kW(60 Hz) standard color RAL 7030 if no order code is specified for selecting another color. The product will be delivered with either the Siemens or Innomotics product brand. 3 AC 50 Hz 230 VD/400 VY * 3 AC 60 Hz 460 VY IM B 5, flange: FF130 (A160) without motor protection Terminal box at top
|
Ürün Ailesi |
SIMOTICS GP 1LE1/1PC1 Standard Motors |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM300:Aktif Ürün |
Notlar |
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
3F1 |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
N-W----- |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
ECCN : N / AL : N |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
15 Gün(ler) |
Net Ağırlık (Kg) |
7,000 Kg |
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
GG_LD |
Ürün Grubu |
5110 |
Group Code |
P113 |
Menşei Ülke |
Çek Cumhuriyeti |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Since: 22.07.2019 |
Ürün Sınıfı |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Evet |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versiyon
|
Sınıflandırma
|
eClass |
12 |
27-02-21-01 |
eClass |
6 |
27-02-21-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-21-01 |
eClass |
8 |
27-02-21-01 |
eClass |
9 |
27-02-21-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-21-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|