****spare part**** SIMOTICS GP motor type: 1AV2105B low-voltage motor, IEC squirrel-cage rotor, self-cooled, IP55 temperature class 155(F) according to 130(B) aluminum enclosure, general line High Efficiency IE2, 4-pole * frame size 100L * 3 kW (50 Hz) 60 Hz: IEC 60034-30 3.45kW, 3 AC 50 Hz 400 VD/690 VY * 3 AC 60 Hz 460 VD IM B3, IM B6, IM B7, IM B8, IM V5 without canopy, IM V6, motor protection, 3 PTC thermistors for disconnection terminal box at top, no mounting on NDE (NDE) possible
Notlar
The product configuration is unknown/invalid.
Ürün mevcut değil
Yeni ürün uyarısı 1LE1 with "4" at the 16th position
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
1LE1001-1AB53-4AB0 |
Ürün Açıklaması |
****spare part**** SIMOTICS GP motor type: 1AV2105B low-voltage motor, IEC squirrel-cage rotor, self-cooled, IP55 temperature class 155(F) according to 130(B) aluminum enclosure, general line High Efficiency IE2, 4-pole * frame size 100L * 3 kW (50 Hz) 60 Hz: IEC 60034-30 3.45kW, 3 AC 50 Hz 400 VD/690 VY * 3 AC 60 Hz 460 VD IM B3, IM B6, IM B7, IM B8, IM V5 without canopy, IM V6, motor protection, 3 PTC thermistors for disconnection terminal box at top, no mounting on NDE (NDE) possible
|
Ürün Ailesi |
SIMOTICS GP 1LE1/1PC1 Standard Motors |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM500:Temini & Servis Desteği Sonlanmış Ürün |
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi |
End of product lifecycle since: 31.12.2022 |
Notlar |
The product configuration is unknown/invalid.
Ürün mevcut değil
Yeni ürün uyarısı 1LE1 with "4" at the 16th position
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
3F1 |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
N-W----- |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
ECCN : N / AL : N |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
10 Gün(ler) |
Net Ağırlık (Kg) |
25,000 Kg |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
Tanımlı değil |
Miktar Birim |
0 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
EAN |
4019169369770 |
UPC |
Tanımlı değil |
Emtia Kodu (GTİP) |
Tanımlı değil |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
D81.1-1/IEC |
Ürün Grubu |
5110 |
Group Code |
P113 |
Menşei Ülke |
Çek Cumhuriyeti |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Since: 22.07.2019 |
Ürün Sınıfı |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Evet |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versiyon
|
Sınıflandırma
|
eClass |
12 |
27-02-21-01 |
eClass |
14 |
27-02-21-01 |
eClass |
6 |
27-02-21-01 |
eClass |
7.1 |
27-02-21-01 |
eClass |
8 |
27-02-21-01 |
eClass |
9 |
27-02-21-01 |
eClass |
9.1 |
27-02-21-01 |
ETIM |
7 |
EC001851 |
ETIM |
8 |
EC001851 |
ETIM |
9 |
EC001851 |
|
|
|
|