****spare part**** SIMOTICS M compact asynchronous motor, core type 7 kW, 2000 rpm, 33.4 Nm VC: 7.5 kW, 2300 rpm, 31.1 Nm 17.5 A, VC: 17 A, 400 V 3AC 50 Hz with fan, without brake relative motor encoder 1 VSS 2048 P/U with DRIVE-CLiQ interface on NDE on terminal box terminal box on top cable right metrical cable entry type of construction IM B5 (IM V1, IM V3)
Notlar
Yeni ürün uyarısı See SIOS ID: 109479619
Bu kod yedek statüsünde bir ürün veya yedek parçadır.
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
1PH7103-7QG02-0CJ3 |
Ürün Açıklaması |
****spare part**** SIMOTICS M compact asynchronous motor, core type 7 kW, 2000 rpm, 33.4 Nm VC: 7.5 kW, 2300 rpm, 31.1 Nm 17.5 A, VC: 17 A, 400 V 3AC 50 Hz with fan, without brake relative motor encoder 1 VSS 2048 P/U with DRIVE-CLiQ interface on NDE on terminal box terminal box on top cable right metrical cable entry type of construction IM B5 (IM V1, IM V3)
|
Ürün Ailesi |
Tanımlı değil |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM410:Yedek statüsünde ürün |
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi |
01.10.2015 |
Notlar |
Yeni ürün uyarısı See SIOS ID: 109479619
Bu kod yedek statüsünde bir ürün veya yedek parçadır.
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
7A6 |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
Yok |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
ECCN : N / AL : N |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
100 Gün(ler) |
Net Ağırlık (Kg) |
40,000 Kg |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
Tanımlı değil |
Miktar Birim |
1 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
EAN |
Tanımlı değil |
UPC |
Tanımlı değil |
Emtia Kodu (GTİP) |
85015220 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
SD.NC60KT-1PH7 |
Ürün Grubu |
9632 |
Group Code |
R2S3 |
Menşei Ülke |
Almanya |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Since: 11.12.2017 |
Ürün Sınıfı |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Hayır |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Tanımlı değil |
|
|
|