Vacuum Circuit-Breaker, SION 3AE5, 7.2kV, 20kA, 1250A, pole-center distance 210mm, Vertical Distance between Terminals 310mm, secondary equipment: operating cycle counter 2 position switches for signal closing spring charged closing solenoid 1st shunt release voltage of closing solenoid DC 110V voltage of 1st release DC 110V without 2nd release for fixed mounting voltage of drive motor DC 110V mechanical interlocking auxiliary switch 12NO+12NC breaker tripping signal secondary connection 64pole plug connector rating plate and operating instructions in english system frequency 50Hz
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
3AE5083-2AE40-0EN2 |
Ürün Açıklaması |
Vacuum Circuit-Breaker, SION 3AE5, 7.2kV, 20kA, 1250A, pole-center distance 210mm, Vertical Distance between Terminals 310mm, secondary equipment: operating cycle counter 2 position switches for signal closing spring charged closing solenoid 1st shunt release voltage of closing solenoid DC 110V voltage of 1st release DC 110V without 2nd release for fixed mounting voltage of drive motor DC 110V mechanical interlocking auxiliary switch 12NO+12NC breaker tripping signal secondary connection 64pole plug connector rating plate and operating instructions in english system frequency 50Hz
|
Ürün Ailesi |
Ordering Data Overview |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM300:Aktif Ürün |
Notlar |
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
ZZZ |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
Yok |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
ECCN : N / AL : N |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
25 Gün(ler) |
Net Ağırlık (Kg) |
90,000 Kg |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
Tanımlı değil |
Miktar Birim |
1 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
EAN |
Tanımlı değil |
UPC |
Tanımlı değil |
Emtia Kodu (GTİP) |
85352100 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
HG11.02 |
Ürün Grubu |
1201 |
Group Code |
U296 |
Menşei Ülke |
Almanya |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Given |
Ürün Sınıfı |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Hayır |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versiyon
|
Sınıflandırma
|
eClass |
12 |
27-37-04-09 |
eClass |
14 |
27-37-04-09 |
eClass |
6 |
27-37-04-09 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-09 |
eClass |
8 |
27-37-04-09 |
eClass |
9 |
27-37-04-09 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-09 |
ETIM |
7 |
EC000228 |
ETIM |
8 |
EC000228 |
ETIM |
9 |
EC000228 |
IDEA |
4 |
4850 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|