SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in

Ürün Kataloğu
  • Ürün Kataloğu
  • eCl@ss 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Küçült
3AH3305-2ME40-0ED2
Product
Vacuum Circuit-Breaker 36kV pole-centre distance 350mm 31.5KA 1250A operatg.mechan. EK secondary equipment: operating cycle counter breaker tripping signal 2 position switches for signal: "closing spring charged" closing solenoid with varistor circuitry in the secundary circuit 1 shunt release voltage of closing solenoid DC 110V voltage of 1st shunt release DC 110V without 2nd release without 3rd release voltage of operating mechanism DC 110V auxiliary switch 12NO+12NC secondary connection 64-pole plug connector mechanical interlocking rating plate and instructions in english, frequency of secondary voltage 50Hz
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Service Mall
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.


Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Ürün
Ürün Kodu 3AH3305-2ME40-0ED2
Ürün Açıklaması Vacuum Circuit-Breaker 36kV pole-centre distance 350mm 31.5KA 1250A operatg.mechan. EK secondary equipment: operating cycle counter breaker tripping signal 2 position switches for signal: "closing spring charged" closing solenoid with varistor circuitry in the secundary circuit 1 shunt release voltage of closing solenoid DC 110V voltage of 1st shunt release DC 110V without 2nd release without 3rd release voltage of operating mechanism DC 110V auxiliary switch 12NO+12NC secondary connection 64-pole plug connector mechanical interlocking rating plate and instructions in english, frequency of secondary voltage 50Hz
Ürün Ailesi Ordering Data Overview
Ürün Ömrü (PLM) PM300:Aktif Ürün
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu ZZZ
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör L-S-----
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri ECCN : N / AL : N
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) 45 Gün(ler)
Net Ağırlık (Kg) 170,000 Kg
Paket Boyutu Ölçü Birimi Tanımlı değil
Miktar Birim 1 Adet
Paket Miktarı 1
Ek Ürün Bilgileri
EAN Tanımlı değil
UPC Tanımlı değil
Emtia Kodu (GTİP) 85352100
LKZ_FDB/ Katalog Kodu HG11.03
Ürün Grubu 3160
Group Code U296
Menşei Ülke Almanya
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Given
Ürün Sınıfı A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Hayır
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Sınıflandırmalar
 
Versiyon Sınıflandırma
eClass 12 27-37-04-09
eClass 14 27-37-04-09
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 7 EC000228
ETIM 8 EC000228
ETIM 9 EC000228
IDEA 4 4850
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
Ürüne opsiyon ekleyebilirsiniz.
;