Vacuum Circuit-Breaker 36kV pole-centre distance 350mm 16kA 1250A with 1st shunt release with varistor circuitry DC >= 60V voltage of closing solenoid DC 110V voltage of 1st shunt release DC 110V without 2nd release with operating cycle counter and breaker tripping signal complete wired with motor operated stored- energy mechanism DC 110V auxiliary switch 12NO+12NC with 64-pole plug with mechanical interlocking motor and tripping on wired to lower plug part, auxiliary switch internal on wired to lower plug part rating plate and instructions in english, frequency of secondary voltage 50Hz
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
3AH5312-2ME40-5EM2 |
Ürün Açıklaması |
Vacuum Circuit-Breaker 36kV pole-centre distance 350mm 16kA 1250A with 1st shunt release with varistor circuitry DC >= 60V voltage of closing solenoid DC 110V voltage of 1st shunt release DC 110V without 2nd release with operating cycle counter and breaker tripping signal complete wired with motor operated stored- energy mechanism DC 110V auxiliary switch 12NO+12NC with 64-pole plug with mechanical interlocking motor and tripping on wired to lower plug part, auxiliary switch internal on wired to lower plug part rating plate and instructions in english, frequency of secondary voltage 50Hz
|
Ürün Ailesi |
Ordering Data Overview |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM300:Aktif Ürün |
Notlar |
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
ZZZ |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
L-S----- |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
ECCN : N / AL : N |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
35 Gün(ler) |
Net Ağırlık (Kg) |
85,000 Kg |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
Tanımlı değil |
Miktar Birim |
1 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
EAN |
Tanımlı değil |
UPC |
Tanımlı değil |
Emtia Kodu (GTİP) |
85352100 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
HG11.05 |
Ürün Grubu |
3160 |
Group Code |
U296 |
Menşei Ülke |
Almanya |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Given |
Ürün Sınıfı |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Hayır |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versiyon
|
Sınıflandırma
|
eClass |
12 |
27-37-04-09 |
eClass |
14 |
27-37-04-09 |
eClass |
6 |
27-37-04-09 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-09 |
eClass |
8 |
27-37-04-09 |
eClass |
9 |
27-37-04-09 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-09 |
ETIM |
7 |
EC000228 |
ETIM |
8 |
EC000228 |
ETIM |
9 |
EC000228 |
IDEA |
4 |
4850 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|