Switch disconnector with fuse in new design Iu=400 A, Ue = 690 V, 3-pole for BS88 fuse form B1/B3 basic version without 8UC6 handle and shaft
Notlar
Ürün mevcut değil
Yeni ürün uyarısı 3KF4340-0MF11, different dimensions, some deviating technical values.
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
3KL5730-1AG01 |
Ürün Açıklaması |
Switch disconnector with fuse in new design Iu=400 A, Ue = 690 V, 3-pole for BS88 fuse form B1/B3 basic version without 8UC6 handle and shaft
|
Ürün Ailesi |
Tanımlı değil |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM500:Temini & Servis Desteği Sonlanmış Ürün |
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi |
End of product lifecycle since: 31.12.2022 |
Notlar |
Ürün mevcut değil
Yeni ürün uyarısı 3KF4340-0MF11, different dimensions, some deviating technical values.
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
1CL |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
LAO----- |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
ECCN : N / AL : N |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
15 Gün(ler) |
Net Ağırlık (Kg) |
5,666 Kg |
Paketleme Boyutları |
209,00 x 309,00 x 252,00 |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
MM |
Miktar Birim |
0 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
EAN |
4011209464209 |
UPC |
Tanımlı değil |
Emtia Kodu (GTİP) |
85362090 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
LV10.1 |
Ürün Grubu |
5853 |
Group Code |
P360 |
Menşei Ülke |
Almanya |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Given |
Ürün Sınıfı |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Evet |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
Tanımlı değil |
|
|
|