ISO LV HRC FUSE LINK GL/GG W.INSULATED METAL GRIPPING LUGS SIZE 2, 35A, 500V
Notlar
Sorry, but this product is currently not available. For further Information kindly contact your local Siemens sales Support.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
3NA2214 |
Ürün Açıklaması |
ISO LV HRC FUSE LINK GL/GG W.INSULATED METAL GRIPPING LUGS SIZE 2, 35A, 500V
|
Ürün Ailesi |
Tanımlı değil |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM500:Temini & Servis Desteği Sonlanmış Ürün |
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi |
End of product lifecycle since: 01.09.2006 |
Notlar |
Sorry, but this product is currently not available. For further Information kindly contact your local Siemens sales Support.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Aksesuar |
3NA6214 |
Aksesuar Açıklaması |
LV HRC fuse element, NH2, In: 35 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 440 V, Combined indicator, Insulated grip lugs |
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
013 |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
Yok |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
ECCN : N / AL : N |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
2 Gün(ler) |
Net Ağırlık (Kg) |
0,450 Kg |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
Tanımlı değil |
Miktar Birim |
0 Adet |
Paket Miktarı |
3 |
EAN |
4001869055145 |
UPC |
Tanımlı değil |
Emtia Kodu (GTİP) |
85361050 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
I2/ET-B1 |
Ürün Grubu |
5530 |
Group Code |
P311 |
Menşei Ülke |
Almanya |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Product is not RoHS-compliant |
Ürün Sınıfı |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Tanımlı değil |
|
|
|