SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in
3RB1246-1QB00
Ürüne ait resim yok
DISCONTINUED PRODUCT OVERLOAD RELAY 6.3...25 A FOR FULL MOTOR PROTECTION SIZE S00/S0, CLASS 5...30 INDIVID. MOUNT. MAIN CIRCUIT: ST TRANSFORMER AUX. CIRCUIT: SCREW TERMINAL MANUAL-AUTOMATIC-REMOTE RESET STANDARD FUNCTIONS MONOSTABLE OUTPUTS GROUND FAULT SIGNALING DC 24 V
Notlar
Ürün mevcut değil
Yeni ürün uyarısı 3RB2283-4AA1 OR 3RB2483-4AA1 WITH 3RB2906-2DG1 AND 3RB2987-2B
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Service Mall
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.


PDF Broşür İndir
Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Ürün
Ürün Kodu 3RB1246-1QB00
Ürün Açıklaması DISCONTINUED PRODUCT OVERLOAD RELAY 6.3...25 A FOR FULL MOTOR PROTECTION SIZE S00/S0, CLASS 5...30 INDIVID. MOUNT. MAIN CIRCUIT: ST TRANSFORMER AUX. CIRCUIT: SCREW TERMINAL MANUAL-AUTOMATIC-REMOTE RESET STANDARD FUNCTIONS MONOSTABLE OUTPUTS GROUND FAULT SIGNALING DC 24 V
Ürün Ailesi Tanımlı değil
Ürün Ömrü (PLM) PM500:Temini & Servis Desteği Sonlanmış Ürün
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi End of product lifecycle since: 20.08.2008
Notlar
Ürün mevcut değil
Yeni ürün uyarısı 3RB2283-4AA1 OR 3RB2483-4AA1 WITH 3RB2906-2DG1 AND 3RB2987-2B
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu 101
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör L-O-----
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri ECCN : N / AL : N
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) 10 Gün(ler)
Net Ağırlık (Kg) 0,610 Kg
Paket Boyutu Ölçü Birimi Tanımlı değil
Miktar Birim 0 Adet
Paket Miktarı 1
Ek Ürün Bilgileri
EAN 4011209254794
UPC Tanımlı değil
Emtia Kodu (GTİP) 85364900
LKZ_FDB/ Katalog Kodu LV1
Ürün Grubu 5812
Group Code P210
Menşei Ülke Almanya
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Since: 01.07.2006
Ürün Sınıfı C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Sınıflandırmalar
  Tanımlı değil
|
;