Solid-state contactor 1-phase 3RF2 AC 15 / 30 A / 40 °C 48-600 V / 24 V DC Instantaneous switching Phased-out product, no successor available!
Notlar
Yeni ürün uyarısı Phase-out 3RF2390
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
3RF2390-1BA06 |
Ürün Açıklaması |
Solid-state contactor 1-phase 3RF2 AC 15 / 30 A / 40 °C 48-600 V / 24 V DC Instantaneous switching Phased-out product, no successor available!
|
Ürün Ailesi |
Tanımlı değil |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM410:Yedek statüsünde ürün |
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi |
01.12.2017 |
Notlar |
Yeni ürün uyarısı Phase-out 3RF2390
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
41C |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
Yok |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
ECCN : N / AL : N |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
5 Gün(ler) |
Net Ağırlık (Kg) |
3,135 Kg |
Paketleme Boyutları |
236,00 x 241,00 x 183,00 |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
MM |
Miktar Birim |
1 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
EAN |
4011209573611 |
UPC |
754554862842 |
Emtia Kodu (GTİP) |
85364900 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
CC-IC10 |
Ürün Grubu |
3725 |
Group Code |
R711 |
Menşei Ülke |
Almanya |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Since: 28.05.2009 |
Ürün Sınıfı |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Evet |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead monoxide (lead oxide)
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
Tanımlı değil |
|
|
|