SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in
3RH2122-2UB40
Product
contactor relay, 2 NO + 2 NC, 24 V DC, with integrated varistor, spring-loaded terminal, frame size S00
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Service Mall
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.


PDF Broşür İndir
Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
3RH29112FA22
auxiliary switch, on the front, 2 NO + 2 NC, .3/.4, .1/.2, .1/.2, .3/.4, current path: 1 NO, 1 NC, 1 NC, 1 NO, spring-loaded terminal, for contactors 3RT2 and contactor relays 3RH2
3RH29112HA22
auxiliary switch, on the front, 2 NO + 2 NC, .1/.2, .1/.2, .3/.4, .3/.4, current path: 1 NC, 1 NC, 1 NO, 1 NO, spring-loaded terminal, for contactors 3RT2 and contactor relays 3RH2
3RH29112NF22
auxiliary switch, solid-state compatible, on the front, 2 NO + 2 NC, .1/.2, .3/.4, .3/.4, .1/.2, current path: 1 NC (solid-state compatible), 1 NO, 1 NO, 1 NC (solid-state compatible), spring-loaded terminal, for contactors 3RT2 and contactor relays 3RH2
3RH29162FA22
auxiliary switch, on the front, 2 NO + 2 NC, .3/.4, .1/.2, .1/.2, .3/.4, current path: 1 NO, 1 NC, 1 NC, 1 NO, spring-loaded terminal, for contactors 3RT2 and contactor relays 3RH2
Ürün
Ürün Kodu 3RH2122-2UB40
Ürün Açıklaması contactor relay, 2 NO + 2 NC, 24 V DC, with integrated varistor, spring-loaded terminal, frame size S00
Ürün Ailesi SIRIUS 3RH2 contactor relays, 4- and 8-pole
Ürün Ömrü (PLM) PM300:Aktif Ürün
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu 41A
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör LBP-----
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri AL : N / ECCN : N
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) 5 Gün(ler)
Net Ağırlık (Kg) 0,312 Kg
Paketleme Boyutları 50,00 x 73,50 x 77,50
Paket Boyutu Ölçü Birimi MM
Miktar Birim 1 Adet
Paket Miktarı 1
Ek Ürün Bilgileri
EAN 4011209912274
UPC 040892956412
Emtia Kodu (GTİP) 85364190
LKZ_FDB/ Katalog Kodu CC-IC10
Ürün Grubu 5331
Group Code R711
Menşei Ülke Almanya
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Since: 01.10.2009
Ürün Sınıfı A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number Tanımlı değil
Sınıflandırmalar
 
Versiyon Sınıflandırma
eClass 12 27-37-10-01
eClass 14 27-37-10-01
eClass 6 27-37-10-01
eClass 7.1 27-37-10-01
eClass 8 27-37-10-01
eClass 9 27-37-10-01
eClass 9.1 27-37-10-01
ETIM 7 EC000196
ETIM 8 EC000196
ETIM 9 EC000196
IDEA 4 4755
UNSPSC 15 39-12-15-29
|
;