SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in

Ürün Kataloğu
  • Ürün Kataloğu
  • eCl@ss 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Küçült
3RK1205-0BQ21-0AL3
Product
benzer resim
ASISAFE COMP.MODULE K45F LS LEUZE, TYPE 2 (LIGHT SENSOR), FOR TESTING SEMI-COND. OUTPUT SENSOR POWER SUPPLY FROM AS-I, MAX.CURRENT CARRYING CAP. 200MA BRAND LABEL FA. LEUZE
Notlar
Ürün mevcut değil. Ardıl Ürün:
3RK1205-0BQ21-0AA3 Ürünleri Karşılaştır
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Service Mall
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.


PDF Broşür İndir
Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Ürün
Ürün Kodu 3RK1205-0BQ21-0AL3
Ürün Açıklaması ASISAFE COMP.MODULE K45F LS LEUZE, TYPE 2 (LIGHT SENSOR), FOR TESTING SEMI-COND. OUTPUT SENSOR POWER SUPPLY FROM AS-I, MAX.CURRENT CARRYING CAP. 200MA BRAND LABEL FA. LEUZE
Ürün Ailesi Tanımlı değil
Ürün Ömrü (PLM) PM490:Temini Sonlanmış Ürün
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi 17.12.2013
Notlar
Ürün mevcut değil. Ardıl Ürün:
3RK1205-0BQ21-0AA3 Ürünleri Karşılaştır
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Aksesuar Bilgileri
Aksesuar 3RK1205-0BQ21-0AA3
Aksesuar Açıklaması ASIsafe compact module K45F LS Type 2 (light sensor) for testing semiconductor output Sensor supply from AS-i Maximum current carrying capacity 200 mA Mounting plate 3RK1901-2EA00 or 3RK1901-2DA00 must be ordered separately
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu 42C
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör Yok
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri ECCN : N / AL : N
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) 80 Gün(ler)
Net Ağırlık (Kg) 0,068 Kg
Paketleme Boyutları 50,00 x 115,00 x 55,00
Paket Boyutu Ölçü Birimi MM
Miktar Birim 1 Adet
Paket Miktarı 1
Minimum sipariş adedi 100
Ek Ürün Bilgileri
EAN 4011209683938
UPC Tanımlı değil
Emtia Kodu (GTİP) 85371098
LKZ_FDB/ Katalog Kodu CC-IC10
Ürün Grubu 3720
Group Code R711
Menşei Ülke Çek Cumhuriyeti
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Since: 01.05.2012
Ürün Sınıfı C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Evet
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
Sınıflandırmalar
  Tanımlı değil
|
;