DSS1E-X FOR ET200S HIGH FEATURE DIRECT SOFT STARTER SETTING RANGE 2.4...8A ELECTRONIC SWITCHING ELECTRONIC PROTECTION AC-3/TO 3KW/400V EXPANDABLE FOR BRAKE CONTROL MODULE 2DI MODULE MOTORSTARTER ES SIGNAL FROM CIRCUIT-BREAKER PARAMETERIZABLE
Notlar
Yeni ürün uyarısı REPLACEMENT TYPE 3RK1301-0BB20-0AB4, OBSERVE COMMISIONING NOTES
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
3RK1301-0BB20-0AA4 |
Ürün Açıklaması |
DSS1E-X FOR ET200S HIGH FEATURE DIRECT SOFT STARTER SETTING RANGE 2.4...8A ELECTRONIC SWITCHING ELECTRONIC PROTECTION AC-3/TO 3KW/400V EXPANDABLE FOR BRAKE CONTROL MODULE 2DI MODULE MOTORSTARTER ES SIGNAL FROM CIRCUIT-BREAKER PARAMETERIZABLE
|
Ürün Ailesi |
Tanımlı değil |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM500:Temini & Servis Desteği Sonlanmış Ürün |
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi |
End of product lifecycle since: 10.02.2014 |
Notlar |
Yeni ürün uyarısı REPLACEMENT TYPE 3RK1301-0BB20-0AB4, OBSERVE COMMISIONING NOTES
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Yedek |
3RK1301-0BB20-0AB4 |
Substitute Description |
DSS1E-X for ET200S High Feature direct soft starter Setting range 2.4...8 A Electronic switching Electronic protection AC-3, up to 3 kW / 400 V expandable for Brake control module 2DI module Motor starter ES Circuit breaker signaling parameterizable DPV 1-capable PROFIENERGY-capable to PN |
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
42D |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
LCO----- |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
10 Gün(ler) |
Net Ağırlık (Kg) |
1,177 Kg |
Paketleme Boyutları |
229,00 x 333,00 x 132,00 |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
MM |
Miktar Birim |
0 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
EAN |
4011209679221 |
UPC |
Tanımlı değil |
Emtia Kodu (GTİP) |
85364900 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
CC-IC10 |
Ürün Grubu |
3723 |
Group Code |
R711 |
Menşei Ülke |
Almanya |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Product is not RoHS-compliant |
Ürün Sınıfı |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Tanımlı değil |
|
|
|