Power contactor, AC-3 65 A, 30 kW / 400 V 24 V AC, 50 / 60 Hz, 3-pole, Size S3 Spring-type terminal !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RT2 Preferred successor type is >>3RT2037-3AC20<<
Notlar
Ürün mevcut değil
Yeni ürün uyarısı Successor SIRIUS Innovation 3RT2
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Lütfen her Y opsiyonu için değer giriniz. (Konfigürasyonu kullanarak).