SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in
3RT2036-1NE34
Product
power contactor, AC-3e/AC-3, 51 A, 22 kW / 400 V, 3-pole, 48-80 V AC/DC, 50/60 Hz, with integrated varistor, auxiliary contacts: 2 NO + 2 NC, screw terminal, size: S2, removable auxiliary switch
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Service Mall
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.


PDF Broşür İndir
Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
3RA2934-2B
mechanical interlock for contactor combinations, for contactors 3RT203, 3RT204
3RA2932-2F
base plate for mounting assemblies of three contactors (3x3RT2.3 or 2x3RT2.3 and 1x3RT2.2) for star-delta (wye-delta) starting
3RA2932-2C
mechanical connectors for contactor combinations, 0 mm contactor clearance, for 10 combinations, (2 connectors for each combination), for contactors 3RT203
3RA2933-2AA1
Wiring kit for screw terminal Electrical and mechanical for reversing starter S2
Ürün
Ürün Kodu 3RT2036-1NE34
Ürün Açıklaması power contactor, AC-3e/AC-3, 51 A, 22 kW / 400 V, 3-pole, 48-80 V AC/DC, 50/60 Hz, with integrated varistor, auxiliary contacts: 2 NO + 2 NC, screw terminal, size: S2, removable auxiliary switch
Ürün Ailesi SIRIUS 3RT contactors, 3-pole, up to 250 kW
Ürün Ömrü (PLM) PM300:Aktif Ürün
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu 41B
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör LDP-----
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri AL : N / ECCN : N
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) 5 Gün(ler)
Net Ağırlık (Kg) 1,198 Kg
Paketleme Boyutları 78,00 x 132,00 x 189,00
Paket Boyutu Ölçü Birimi MM
Miktar Birim 1 Adet
Paket Miktarı 1
Ek Ürün Bilgileri
EAN 4047621003474
UPC 887621916718
Emtia Kodu (GTİP) 85364900
LKZ_FDB/ Katalog Kodu CC-IC10
Ürün Grubu 5338
Group Code R711
Menşei Ülke Almanya
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Since: 01.10.2014
Ürün Sınıfı A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number d3ed533a-ff23-4c56-9ca0-95e1ede5a5c9
Sınıflandırmalar
 
Versiyon Sınıflandırma
eClass 12 27-37-10-03
eClass 14 27-37-10-03
eClass 6 27-37-10-03
eClass 7.1 27-37-10-03
eClass 8 27-37-10-03
eClass 9 27-37-10-03
eClass 9.1 27-37-10-03
ETIM 7 EC000066
ETIM 8 EC000066
ETIM 9 EC000066
IDEA 4 4755
UNSPSC 15 39-12-15-29
|
;