3RX9512-0AA00
Product
PSN130S 4 A 120 V/230 V AC IP20 Power supply unit 30 V, for AS-i without AS-i data decoupling IN: 120 V / 230 V AC OUT: 30 V DC, 4 A, IP20 with integrated Overload detection with signaling contact
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Service Mall
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.


PDF Broşür İndir
Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Ürün
Ürün Kodu 3RX9512-0AA00
Ürün Açıklaması PSN130S 4 A 120 V/230 V AC IP20 Power supply unit 30 V, for AS-i without AS-i data decoupling IN: 120 V / 230 V AC OUT: 30 V DC, 4 A, IP20 with integrated Overload detection with signaling contact
Ürün Ailesi 30 V power supply units
Ürün Ömrü (PLM) PM300:Aktif Ürün
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu 42C
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör Yok
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri AL : N / ECCN : N
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) 3 Gün(ler)
Net Ağırlık (Kg) 0,476 Kg
Paketleme Boyutları 130,00 x 140,00 x 60,00
Paket Boyutu Ölçü Birimi MM
Miktar Birim 1 Adet
Paket Miktarı 1
Ek Ürün Bilgileri
EAN 4011209914278
UPC 804766173745
Emtia Kodu (GTİP) 85044083
LKZ_FDB/ Katalog Kodu CC-IC10
Ürün Grubu 3721
Group Code R711
Menşei Ülke Romanya
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Since: 01.07.2006
Ürün Sınıfı A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Sınıflandırmalar
 
Versiyon Sınıflandırma
eClass 12 27-24-26-11
eClass 14 27-24-26-11
eClass 6 27-24-26-11
eClass 7.1 27-24-26-11
eClass 8 27-24-26-11
eClass 9 27-24-26-11
eClass 9.1 27-24-26-11
ETIM 7 EC002583
ETIM 8 EC002583
ETIM 9 EC002583
IDEA 4 3575
UNSPSC 15 32-15-17-06
|
;