SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in
3SE2120-1AV00-0AC4
Product
benzer resim
POSITION SWITCH METAL-ENCLOSED WITHOUT OPERATING HEAD SNAP-ACTION CONTACTS 1NO+1NC M12 PLUG, 4-POLE, FIXED, PIN ASSIGN.: PIN1=21,PIN2=22, PIN3=13,PIN4=14 NC=PIN1+2, NO=PIN3+4
Notlar
Ürün mevcut değil. Ardıl Ürün: 3SE5114-0CA00-1AC5
3SE5114-0CA00-1AC5 Ürünleri Karşılaştır
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Service Mall
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.


PDF Broşür İndir
Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Ürün
Ürün Kodu 3SE2120-1AV00-0AC4
Ürün Açıklaması POSITION SWITCH METAL-ENCLOSED WITHOUT OPERATING HEAD SNAP-ACTION CONTACTS 1NO+1NC M12 PLUG, 4-POLE, FIXED, PIN ASSIGN.: PIN1=21,PIN2=22, PIN3=13,PIN4=14 NC=PIN1+2, NO=PIN3+4
Ürün Ailesi Tanımlı değil
Ürün Ömrü (PLM) PM490:Temini Sonlanmış Ürün
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi 09.09.2011
Notlar
Ürün mevcut değil. Ardıl Ürün: 3SE5114-0CA00-1AC5
3SE5114-0CA00-1AC5 Ürünleri Karşılaştır
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Substitute information
Yedek 3SE5114-0CA00-1AC5
Substitute Description Basic switch for position switch 3SE51 Metal enclosure 40 mm according to EN 50041 1 NO/1 NC quick action contacts with M12 connector, 5-pole, fixed PIN assignment: PIN1=21, PIN2=22 PIN3=13, Pin4=14, PIN5=PE without actuator head
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu 41K
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör LC------
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri ECCN : N / AL : N
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) 5 Gün(ler)
Net Ağırlık (Kg) 0,180 Kg
Paketleme Boyutları 50,00 x 128,00 x 42,00
Paket Boyutu Ölçü Birimi MM
Miktar Birim 1 Adet
Paket Miktarı 1
Ek Ürün Bilgileri
EAN 4011209624825
UPC Tanımlı değil
Emtia Kodu (GTİP) 85365080
LKZ_FDB/ Katalog Kodu CC-IC10
Ürün Grubu 5841
Group Code R711
Menşei Ülke Almanya
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Since: 01.07.2006
Ürün Sınıfı C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Evet
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number Tanımlı değil
Sınıflandırmalar
  Tanımlı değil
|
;