Position switch Metal enclosure 40 mm according to EN 50041 1 NO/1 NC quick action contacts with 2 LEDs, yellow/green, 24 V DC Rotary actuator right and/or left adjustable, metal lever 27 mm long and Stainless steel roller 19 mm Pin assignment: Pin1=21, Pin2=22 Pin3=13 and LED green, Pin4=14 and LED yellow, Pin5=ground LED
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
3SE5114-1CH02-1AF3 |
Ürün Açıklaması |
Position switch Metal enclosure 40 mm according to EN 50041 1 NO/1 NC quick action contacts with 2 LEDs, yellow/green, 24 V DC Rotary actuator right and/or left adjustable, metal lever 27 mm long and Stainless steel roller 19 mm Pin assignment: Pin1=21, Pin2=22 Pin3=13 and LED green, Pin4=14 and LED yellow, Pin5=ground LED
|
Ürün Ailesi |
Enclosure width 40 mm acc. to EN 50041 |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM300:Aktif Ürün |
Notlar |
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
41K |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
LA------ |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
AL : N / ECCN : N |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
5 Gün(ler) |
Net Ağırlık (Kg) |
0,359 Kg |
Paketleme Boyutları |
43,00 x 67,00 x 148,00 |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
MM |
Miktar Birim |
1 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
EAN |
4011209790018 |
UPC |
754554967912 |
Emtia Kodu (GTİP) |
85365080 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
CC-IC10 |
Ürün Grubu |
5317 |
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
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versiyon
|
Sınıflandırma
|
eClass |
12 |
27-27-06-01 |
eClass |
14 |
27-27-06-01 |
eClass |
6 |
27-27-06-01 |
eClass |
7.1 |
27-27-06-01 |
eClass |
8 |
27-27-06-01 |
eClass |
9 |
27-27-06-01 |
eClass |
9.1 |
27-27-06-01 |
ETIM |
7 |
EC000030 |
ETIM |
8 |
EC000030 |
ETIM |
9 |
EC000030 |
IDEA |
4 |
5202 |
UNSPSC |
15 |
39-12-22-13 |
|
|
|
|