RFID safety switch with tumbler, plastic, open-circuit principle, actuator monitoring, 24 V DC, with auxiliary release, IP69, locking force 1150 N, individually encoded multiple teach-in, coding level high according to ISO 14119, diagnostics output M12 plug 8-pole, 3 LEDs for display of the operating states, 3 directions of actuation, latching force with turnstile adjustable: 25 N or 50 N, hygienic design, actuator 3SE6410-1AC01 to be ordered separately
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
3SE6415-1AB02 |
Ürün Açıklaması |
RFID safety switch with tumbler, plastic, open-circuit principle, actuator monitoring, 24 V DC, with auxiliary release, IP69, locking force 1150 N, individually encoded multiple teach-in, coding level high according to ISO 14119, diagnostics output M12 plug 8-pole, 3 LEDs for display of the operating states, 3 directions of actuation, latching force with turnstile adjustable: 25 N or 50 N, hygienic design, actuator 3SE6410-1AC01 to be ordered separately
|
Ürün Ailesi |
3SE64 RFID safety switches with tumbler |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM300:Aktif Ürün |
Notlar |
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
41K |
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
0,600 Kg |
Paketleme Boyutları |
95,00 x 150,00 x 50,00 |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
MM |
Miktar Birim |
1 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
EAN |
4047621095455 |
UPC |
Tanımlı değil |
Emtia Kodu (GTİP) |
85365080 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
CC-IC10 |
Ürün Grubu |
3750 |
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
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versiyon
|
Sınıflandırma
|
eClass |
12 |
27-27-44-01 |
eClass |
14 |
27-27-44-01 |
eClass |
6 |
27-27-24-02 |
eClass |
7.1 |
27-27-24-02 |
eClass |
8 |
27-27-24-02 |
eClass |
9 |
27-27-24-02 |
eClass |
9.1 |
27-27-24-02 |
ETIM |
7 |
EC002544 |
ETIM |
8 |
EC002544 |
ETIM |
9 |
EC002544 |
|
|
|
|