SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in

Ürün Kataloğu
  • Ürün Kataloğu
  • eCl@ss 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Küçült
3SF3200-8DV00-0BA1
Product
benzer resim
POSITION SWITCH WITH ASI-F-ADAPTER 2NC SNAP OVERTRAVEL PLUNGER MOLDED PLAST MOLDED PLASTIC, 31 WIDE
Notlar
Ürün mevcut değil
Yeni ürün uyarısı Successor: 3SF1234-1LC05-1BA1 + 3SE5000-0AD03, Connection method M12 connector
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Service Mall
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.


PDF Broşür İndir
Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Ürün
Ürün Kodu 3SF3200-8DV00-0BA1
Ürün Açıklaması POSITION SWITCH WITH ASI-F-ADAPTER 2NC SNAP OVERTRAVEL PLUNGER MOLDED PLAST MOLDED PLASTIC, 31 WIDE
Ürün Ailesi Tanımlı değil
Ürün Ömrü (PLM) PM490:Temini Sonlanmış Ürün
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi 09.06.2011
Notlar
Ürün mevcut değil
Yeni ürün uyarısı Successor: 3SF1234-1LC05-1BA1 + 3SE5000-0AD03, Connection method M12 connector
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu 42A
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör Yok
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri ECCN : EAR99 / AL : N
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) 20 Gün(ler)
Net Ağırlık (Kg) 0,160 Kg
Paketleme Boyutları 83,00 x 193,00 x 62,00
Paket Boyutu Ölçü Birimi MM
Miktar Birim 1 Adet
Paket Miktarı 1
Ek Ürün Bilgileri
EAN 4011209681460
UPC Tanımlı değil
Emtia Kodu (GTİP) 85365080
LKZ_FDB/ Katalog Kodu CC-IC10
Ürün Grubu 3758
Group Code R711
Menşei Ülke Almanya
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive In clarification
Ürün Sınıfı C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Evet
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
Sınıflandırmalar
  Tanımlı değil
|
;