DISCONTINUED PRODUCT DISCONTINUED TYPE MONITORING RELAY, 22.5 MM, MEAS. VOLT. = 15...600 V AC/DC THRESHOLD VALUE AND HYSTERESIS, 1CO, AC 230 V 50/60 HZ SCREW TERMINAL REPLACEMENT TYPE: 3UG4632-1AW30
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
3UG3532-1AL20 |
Ürün Açıklaması |
DISCONTINUED PRODUCT DISCONTINUED TYPE MONITORING RELAY, 22.5 MM, MEAS. VOLT. = 15...600 V AC/DC THRESHOLD VALUE AND HYSTERESIS, 1CO, AC 230 V 50/60 HZ SCREW TERMINAL REPLACEMENT TYPE: 3UG4632-1AW30
|
Ürün Ailesi |
Tanımlı değil |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM500:Temini & Servis Desteği Sonlanmış Ürün |
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi |
End of product lifecycle since: 01.10.2007 |
Notlar |
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Aksesuar |
3UG4632-1AW30 |
Aksesuar Açıklaması |
Digital monitoring relay Voltage monitoring, 22.5 mm from 10 to 600 V AC/DC 0vershoot and undershoot 24 to 240 V AC/DC 50 to 60 Hz DC and AC Noise pulses delay 0.1 to 20 s Hysteresis 0.1 to 300 V 1 change-over contact with or without fault buffer screw terminal Successor product for 3UG3532-1AL20, 3UG3532-1AG20 |
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
101 |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
LBP----- |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
ECCN : N / AL : N |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
1 Gün(ler) |
Net Ağırlık (Kg) |
0,139 Kg |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
Tanımlı değil |
Miktar Birim |
0 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
EAN |
4011209341326 |
UPC |
Tanımlı değil |
Emtia Kodu (GTİP) |
85364900 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
LV1 |
Ürün Grubu |
5885 |
Group Code |
P210 |
Menşei Ülke |
Fransa |
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
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Tanımlı değil |
|
|
|