- Accionamientos
- Automatización
- Energía
- Distribución de corriente - Baja tensión
- Componentes de baja tensión
- Aparatos de protección, maniobra, medida y vigilancia SENTRON
- Interruptores automáticos abiertos
- Interruptor automático de caja moldeada
- SENTRON Interruptores automáticos de caja moldeada 3VA
- Interruptores automáticos de caja moldeada 3VA, IEC
- Interruptores automáticos de caja moldeada 3VA hasta 1600 A, IEC
- Accesorios y repuestos 3VA9, para interruptores IEC hasta 1250 A
- Accesorios y repuestos 3VW8 y 3VW9, para interruptores IEC hasta 1600 A
- Interruptores automáticos de caja moldeada 3VA, UL / IEC
- SENTRON Interruptor automático en caja moldeada 3VL
- Pequeños interruptores automáticos
- Aparatos de protección diferencial
- SENTRON Detectores de arco
- Aparatos de maniobra
- Aparatos de protección contra sobretensiones
- Sistemas de fusibles
- Interruptores-seccionadores
- Conmutadores de red y conmutadores de carga
- Aparatos de medida y monitorización de energía
- Aparatos de vigilancia
- Transformadores, timbres y bases de enchufe
- Sistemas de embarrado
- Bornes para carril
- Soluciones de digitalización
- Software para distribución de energía - Baja tensión
- DELTA Switches and Socket Outlets
- Compensación de potencia reactiva
- Sistemas para baja tensión
- Distribución de corriente (media tensión)
- Automatización energética y red eléctrica inteligente
- Servicios eléctricos
- Market-specific solutions
- Servicios
- ... y todo lo que usted también pueda necesitar
| |
circuit breaker 3VA2 IEC Frame 100 breaking capacity class L Icu=150 kA @ 415 V 4-pole, line protection ETU350, LSI, In=25 A overload protection Ir=10 A...25 A short-circuit protection Isd=1.5...10 x Ir, Ii=12 x In neutral conductor protection adjustable (OFF, 100%) terminal connection
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
3VA2025-8HN46-0AA0 |
Ürün Açıklaması |
circuit breaker 3VA2 IEC Frame 100 breaking capacity class L Icu=150 kA @ 415 V 4-pole, line protection ETU350, LSI, In=25 A overload protection Ir=10 A...25 A short-circuit protection Isd=1.5...10 x Ir, Ii=12 x In neutral conductor protection adjustable (OFF, 100%) terminal connection
|
Ürün Ailesi |
3VA Molded Case Circuit Breakers up to 1600 A, IEC |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM300:Aktif Ürün |
Notlar |
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
1CB |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
LOA----- |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
5 Gün(ler) |
Net Ağırlık (Kg) |
3,200 Kg |
Paketleme Boyutları |
169,00 x 200,00 x 145,00 |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
MM |
Miktar Birim |
1 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
EAN |
4042948817728 |
UPC |
804766442964 |
Emtia Kodu (GTİP) |
85362010 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
LV10.1 |
Ürün Grubu |
5374 |
Group Code |
P360 |
Menşei Ülke |
Çek Cumhuriyeti |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Since: 01.06.2012 |
Ürün Sınıfı |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead monoxide (lead oxide)
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Silicic acid, lead salt
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
Tanımlı değil |
|
|
Versiyon
|
Sınıflandırma
|
eClass |
12 |
27-37-04-09 |
eClass |
14 |
27-37-04-09 |
eClass |
6 |
27-37-04-09 |
eClass |
7.1 |
27-37-04-09 |
eClass |
8 |
27-37-04-09 |
eClass |
9 |
27-37-04-09 |
eClass |
9.1 |
27-37-04-09 |
ETIM |
7 |
EC000228 |
ETIM |
8 |
EC000228 |
ETIM |
9 |
EC000228 |
IDEA |
4 |
4850 |
UNSPSC |
15 |
39-12-16-01 |
|
|
|
|