SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in
3VA2116-6HN32-0AH0
Product
circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class H Icu=85 kA @ 415 V 3-pole, line protection ETU350, LSI, In=160 A overload protection Ir=63 A...160 A short-circuit protection Isd=1.5...10 x Ir, Ii=10 x In nut keeper kit 2 auxiliary switches HQ 1 trip alarm switch HQ
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Service Mall
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.


PDF Broşür İndir
Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Ürün
Ürün Kodu 3VA2116-6HN32-0AH0
Ürün Açıklaması circuit breaker 3VA2 IEC Frame 160 breaking capacity class H Icu=85 kA @ 415 V 3-pole, line protection ETU350, LSI, In=160 A overload protection Ir=63 A...160 A short-circuit protection Isd=1.5...10 x Ir, Ii=10 x In nut keeper kit 2 auxiliary switches HQ 1 trip alarm switch HQ
Ürün Ailesi Ordering Data Overview
Ürün Ömrü (PLM) PM300:Aktif Ürün
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu 1CB
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör LOA-----
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri AL : N / ECCN : 9N9999
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) 5 Gün(ler)
Net Ağırlık (Kg) 2,370 Kg
Paketleme Boyutları 134,00 x 200,00 x 145,00
Paket Boyutu Ölçü Birimi MM
Miktar Birim 1 Adet
Paket Miktarı 1
Ek Ürün Bilgileri
EAN 4042949027973
UPC Tanımlı değil
Emtia Kodu (GTİP) 85362090
LKZ_FDB/ Katalog Kodu LV10.1
Ürün Grubu 5374
Group Code P360
Menşei Ülke Çek Cumhuriyeti
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Since: 01.06.2012
Ürün Sınıfı C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
Sınıflandırmalar
 
Versiyon Sınıflandırma
eClass 12 27-37-04-09
eClass 14 27-37-04-09
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 7 EC000228
ETIM 8 EC000228
ETIM 9 EC000228
IDEA 4 4850
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
;