SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in

Ürün Kataloğu
  • Ürün Kataloğu
  • eCl@ss 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Küçült
3VM9114-0RS10
Product
residual current device RCD110 basic RCD type A side mounted rated resid. current 0.03...5 A at 50/60 Hz tv instantaneous 4-pole In=160 A Ue=127-480 V accessory for: 3VM with terminal connection
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Service Mall
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.


PDF Broşür İndir
Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Ürün
Ürün Kodu 3VM9114-0RS10
Ürün Açıklaması residual current device RCD110 basic RCD type A side mounted rated resid. current 0.03...5 A at 50/60 Hz tv instantaneous 4-pole In=160 A Ue=127-480 V accessory for: 3VM with terminal connection
Ürün Ailesi 3VM Molded Case Circuit Breakers
Ürün Ömrü (PLM) PM300:Aktif Ürün
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu 1CB
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör Yok
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri AL : N / ECCN : EAR99
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) 3 Gün(ler)
Net Ağırlık (Kg) 1,021 Kg
Paketleme Boyutları 144,00 x 203,00 x 114,00
Paket Boyutu Ölçü Birimi MM
Miktar Birim 1 Adet
Paket Miktarı 1
Ek Ürün Bilgileri
EAN 4042949002284
UPC Tanımlı değil
Emtia Kodu (GTİP) 85363090
LKZ_FDB/ Katalog Kodu LV10.1
Ürün Grubu 5384
Group Code P360
Menşei Ülke Çek Cumhuriyeti
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Since: 01.10.2014
Ürün Sınıfı B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead monoxide (lead oxide)

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
Sınıflandırmalar
 
Versiyon Sınıflandırma
eClass 12 27-37-13-92
eClass 14 27-37-13-92
eClass 6 27-37-92-01
eClass 7.1 27-37-92-01
eClass 8 27-37-92-01
eClass 9 27-37-92-01
eClass 9.1 27-37-92-01
ETIM 7 EC002498
ETIM 8 EC002498
ETIM 9 EC002498
UNSPSC 15 39-12-11-03
|
;