withdraw. non-aut. circuit-b. without guide frame 4-pole, size I, IEC In=630A to 690V, AC50/60Hz Icu=55kA at 500V rear connection horizontal without overcurrent release Motorized/manual operating mechanism with spring charging motor AC 50/60 Hz 110-127 V AC or 110-125 V DC Activation 50/60 Hz 110 V AC, 110 V DC With 1st auxiliary release Shunt release "F", F1 50/60 Hz 110 V AC/110 V DC, 100% on-load factor With 2nd auxiliary release "F", F2 Shunt release 110 V AC/DC 100% on-load factor 2NO+2NC
Notlar
Yeni ürün uyarısı Successor portfolio 3WA; more information via www.siemens.com/3WA
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
3WL1106-2AA45-5FF2 |
Ürün Açıklaması |
withdraw. non-aut. circuit-b. without guide frame 4-pole, size I, IEC In=630A to 690V, AC50/60Hz Icu=55kA at 500V rear connection horizontal without overcurrent release Motorized/manual operating mechanism with spring charging motor AC 50/60 Hz 110-127 V AC or 110-125 V DC Activation 50/60 Hz 110 V AC, 110 V DC With 1st auxiliary release Shunt release "F", F1 50/60 Hz 110 V AC/110 V DC, 100% on-load factor With 2nd auxiliary release "F", F2 Shunt release 110 V AC/DC 100% on-load factor 2NO+2NC
|
Ürün Ailesi |
Tanımlı değil |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM400:Aktif Satıştan Kalkacak Ürün |
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi |
01.10.2023 |
Notlar |
Yeni ürün uyarısı Successor portfolio 3WA; more information via www.siemens.com/3WA
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
1CA |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
LAO----- |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
25 Gün(ler) |
Net Ağırlık (Kg) |
54,000 Kg |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
Tanımlı değil |
Miktar Birim |
1 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
EAN |
Tanımlı değil |
UPC |
Tanımlı değil |
Emtia Kodu (GTİP) |
85362090 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
LV10.1 |
Ürün Grubu |
3745 |
Group Code |
P360 |
Menşei Ülke |
Çek Cumhuriyeti |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Given |
Ürün Sınıfı |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Hayır |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
Tanımlı değil |
|
|
|