SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in

Ürün Kataloğu
  • Ürün Kataloğu
  • eCl@ss 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Küçült
3WT8100-5UA70-0AA2
Product
fixed-mounted circuit breaker 3-pole, size 1 In=1000A to 500V, 50/60Hz AC Icu=55kA at 500V with mechanical lockout device with tripped signaling switch with tripped indicators Overcurrent release ETU35WT LSI Setting range according to FS with display Motorized/manual operating mechanism with memory with electrical and mechanical activation Motor and electr. calling for 220...240 V AC, 220...250 V DC Activation solenoid 220...250 V DC without 1st auxiliary release With 2nd auxiliary release Shunt release "F", F2 220...240 V AC, 220...250 V DC switch position-depending 1st + 2nd auxiliary current switch block 2 NO + 2 NC - 2 CO With door sealing frame
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Service Mall
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.


PDF Broşür İndir
Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Ürün
Ürün Kodu 3WT8100-5UA70-0AA2
Ürün Açıklaması fixed-mounted circuit breaker 3-pole, size 1 In=1000A to 500V, 50/60Hz AC Icu=55kA at 500V with mechanical lockout device with tripped signaling switch with tripped indicators Overcurrent release ETU35WT LSI Setting range according to FS with display Motorized/manual operating mechanism with memory with electrical and mechanical activation Motor and electr. calling for 220...240 V AC, 220...250 V DC Activation solenoid 220...250 V DC without 1st auxiliary release With 2nd auxiliary release Shunt release "F", F2 220...240 V AC, 220...250 V DC switch position-depending 1st + 2nd auxiliary current switch block 2 NO + 2 NC - 2 CO With door sealing frame
Ürün Ailesi Ordering Data Overview
Ürün Ömrü (PLM) PM300:Aktif Ürün
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu 1CA
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör LBP-----
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri ECCN : N / AL : N
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) 10 Gün(ler)
Net Ağırlık (Kg) 34,440 Kg
Paket Boyutu Ölçü Birimi Tanımlı değil
Miktar Birim 1 Adet
Paket Miktarı 1
Ek Ürün Bilgileri
EAN Tanımlı değil
UPC Tanımlı değil
Emtia Kodu (GTİP) 85362000
LKZ_FDB/ Katalog Kodu LV10.1
Ürün Grubu 3744
Group Code P360
Menşei Ülke Çin
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Given
Ürün Sınıfı C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Hayır
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
Sınıflandırmalar
 
Versiyon Sınıflandırma
eClass 12 27-37-04-09
eClass 14 27-37-04-09
eClass 6 27-37-04-09
eClass 7.1 27-37-04-09
eClass 8 27-37-04-09
eClass 9 27-37-04-09
eClass 9.1 27-37-04-09
ETIM 7 EC000228
ETIM 8 EC000228
ETIM 9 EC000228
IDEA 4 4850
UNSPSC 15 39-12-16-01
|
Ürüne opsiyon ekleyebilirsiniz.
;