SIRIUS SIMOCODE ES V18 Professional; floating license for one user, engineering software, software and documentation on DVD license key on USB, class A, 6 languages (de,en,zh included, fr,sp,it for download) combo license parallel use of SIMOCODE ES 2007 and V18 for SIMOCODE pro, online functions via system interface and PROFIBUS / PROFINET, internal graphic editor (CFC-based) executable in: Windows 10 - 64-bit (Professional/Enterprise) / Windows 11 (Home/Professional/Enterprise) Windows Server 2016/2019/2022
Notlar
Lütfen her Y opsiyonu için değer giriniz. (Konfigürasyonu kullanarak).
Ürün Kodu |
3ZS1322-6CC16-0YA5 |
Ürün Açıklaması |
SIRIUS SIMOCODE ES V18 Professional; floating license for one user, engineering software, software and documentation on DVD license key on USB, class A, 6 languages (de,en,zh included, fr,sp,it for download) combo license parallel use of SIMOCODE ES 2007 and V18 for SIMOCODE pro, online functions via system interface and PROFIBUS / PROFINET, internal graphic editor (CFC-based) executable in: Windows 10 - 64-bit (Professional/Enterprise) / Windows 11 (Home/Professional/Enterprise) Windows Server 2016/2019/2022
|
Ürün Ailesi |
Tanımlı değil |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM400:Aktif Satıştan Kalkacak Ürün |
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi |
16.05.2024 |
Notlar |
Lütfen her Y opsiyonu için değer giriniz. (Konfigürasyonu kullanarak).
|
Aksesuar |
3ZS1322-6CC18-0YA5 |
Aksesuar Açıklaması |
SIRIUS SIMOCODE ES V20 Professional; floating license for one user, engineering software, software and documentation on DVD license key on USB, class A, 6 languages (de,en,zh included, fr,es,it for download) combo license parallel use of SIMOCODE ES 2007 and V20 for SIMOCODE pro and M-CP, online functions via system interface and PROFIBUS / PROFINET/OPC UA internal graphics editor (CFC-based) executable in: Windows 10 - 64-bit (Professional/Enterprise) / Windows 11 (Home/Professional/Enterprise) Windows Server 2019/2022 |
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
42J |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
Yok |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
ECCN : EAR99 / AL : N |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
3 Gün(ler) |
Net Ağırlık (Kg) |
0,196 Kg |
Paketleme Boyutları |
177,00 x 187,00 x 36,00 |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
MM |
Miktar Birim |
1 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
EAN |
4047623091714 |
UPC |
Tanımlı değil |
Emtia Kodu (GTİP) |
85234910 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
CC-IC10 |
Ürün Grubu |
5836 |
Group Code |
R711 |
Menşei Ülke |
Almanya |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Since: 31.12.2022 |
Ürün Sınıfı |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Hayır |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Tanımlı değil |
|
|
|