SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in

Ürün Kataloğu
  • Ürün Kataloğu
  • eCl@ss 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Küçült
3ZS2782-1CC10-0YG0
Ürüne ait resim yok
PCS 7 FUNCTION BLOCK LIBRARY 3WL / 3VL AND 3VA V2.0 AS MODULES AND FACEPLATES FOR INTEGRATING 3WL/3VL/3VA INTO THE PCS 7 PROCESS CONTROL (V8.0, V8.1, V8.1 SP1) SYSTEM, ENGINEERING SOFTWARE FOR ONE ENGINEERING STATION (SINGLE LICENSE) INCLUDING RUNTIME LICENSE FOR EXECUTION OF AS MODULES IN AN AUTOMATION SYSTEM TYPE OF DELIVERY: CD WITH SOFTWARE AND DOCUMENTATION
Notlar
Ürün mevcut değil. Ardıl Ürün:
3ZS2787-1CC30-0YG0 Ürünleri Karşılaştır
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Service Mall
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.


PDF Broşür İndir
Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Ürün
Ürün Kodu 3ZS2782-1CC10-0YG0
Ürün Açıklaması PCS 7 FUNCTION BLOCK LIBRARY 3WL / 3VL AND 3VA V2.0 AS MODULES AND FACEPLATES FOR INTEGRATING 3WL/3VL/3VA INTO THE PCS 7 PROCESS CONTROL (V8.0, V8.1, V8.1 SP1) SYSTEM, ENGINEERING SOFTWARE FOR ONE ENGINEERING STATION (SINGLE LICENSE) INCLUDING RUNTIME LICENSE FOR EXECUTION OF AS MODULES IN AN AUTOMATION SYSTEM TYPE OF DELIVERY: CD WITH SOFTWARE AND DOCUMENTATION
Ürün Ailesi Tanımlı değil
Ürün Ömrü (PLM) PM500:Temini & Servis Desteği Sonlanmış Ürün
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi End of product lifecycle since: 30.09.2017
Notlar
Ürün mevcut değil. Ardıl Ürün:
3ZS2787-1CC30-0YG0 Ürünleri Karşılaştır
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Aksesuar Bilgileri
Aksesuar 3ZS2787-1CC30-0YG0
Aksesuar Açıklaması PCS 7 library for PAC3200/4200/3WL/3VA/3VL V2.2 AS blocks and faceplates for integration of the devices in Process control system PCS 7 V9.0 SP1 / SP2 / SP3
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu 1DD
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör Yok
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri ECCN : 5D992 / AL : N
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) 3 Gün(ler)
Net Ağırlık (Kg) 0,220 Kg
Paketleme Boyutları 192,00 x 237,00 x 27,00
Paket Boyutu Ölçü Birimi MM
Miktar Birim 0 Adet
Paket Miktarı 1
Ek Ürün Bilgileri
EAN 4019169196079
UPC 887621894719
Emtia Kodu (GTİP) 85234920
LKZ_FDB/ Katalog Kodu LV10.1
Ürün Grubu 5827
Group Code P360
Menşei Ülke Almanya
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Since: 11.11.2008
Ürün Sınıfı A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Sınıflandırmalar
  Tanımlı değil
|
;