transformer SITAS; phases: 1; Pn/Pn(S6)(kVA): 5 /22.5; Upri(V): 400+/-5%; Usec(V): 230; Isec(A): 21.7; F(Hz): 50...60; vector group/shielding winding: II0 /0; temperature rise/insulation class: 55 /H; IP54; connection: screw connection; mounting: screws; EN 61558-2-1, -2-2, -2-4 >UL/CSA-recognized< >control transformer< >isolation transformer<
Notlar
Lütfen her Y opsiyonu için değer giriniz. (Konfigürasyonu kullanarak).