SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in

Ürün Kataloğu
  • Ürün Kataloğu
  • eCl@ss 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Küçült
4AU3996-0FE10-2DA0
Ürüne ait resim yok
ISOLATION TRANSFORMER; PHASES:3; PN(KVA):15; UPRI(V):415+/-5%; USEC(V):400; ISEC(A):21,7; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:DYN5 /0; TA/ISOKL:35 /H; IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW CONNECTION; INSTALLATION:SCREW; EN 61558-2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >ISOLATION TRANSFORMER<
Notlar
Ürün mevcut değil
Yeni ürün uyarısı FOR QUESTIONS PLEASE CONTACT: ANFRAGE@MDEXX.COM
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Service Mall
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.


Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Ürün
Ürün Kodu 4AU3996-0FE10-2DA0
Ürün Açıklaması ISOLATION TRANSFORMER; PHASES:3; PN(KVA):15; UPRI(V):415+/-5%; USEC(V):400; ISEC(A):21,7; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:DYN5 /0; TA/ISOKL:35 /H; IP00; TYPE OF TERMINALS:SCREW CONNECTION; INSTALLATION:SCREW; EN 61558-2-4 >UL/CSA-RECOGNIZED< >ISOLATION TRANSFORMER<
Ürün Ailesi Tanımlı değil
Ürün Ömrü (PLM) PM500:Temini & Servis Desteği Sonlanmış Ürün
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi End of product lifecycle since: 21.06.2016
Notlar
Ürün mevcut değil
Yeni ürün uyarısı FOR QUESTIONS PLEASE CONTACT: ANFRAGE@MDEXX.COM
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu 4M1
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör --3-----
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri ECCN : N / AL : N
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) 120 Gün(ler)
Net Ağırlık (Kg) 78,000 Kg
Paket Boyutu Ölçü Birimi Tanımlı değil
Miktar Birim 0 Adet
Paket Miktarı 1
Ek Ürün Bilgileri
EAN 4042948001134
UPC Tanımlı değil
Emtia Kodu (GTİP) 85043200
LKZ_FDB/ Katalog Kodu CC-IC10
Ürün Grubu 5872
Group Code R750
Menşei Ülke Çek Cumhuriyeti
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Since: 01.07.2006
Ürün Sınıfı C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Sınıflandırmalar
  Tanımlı değil
|
;