SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in

Ürün Kataloğu
  • Ürün Kataloğu
  • eCl@ss 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Küçült
4FD5183-0AA30-1A
Ürüne ait resim yok
POWER SUPPLY; PHASES:1; PN(KW):0,06; UPRI(V):230-115+/-10%; USEC(V DC):12 +/-1%; ISEC(A DC):5; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:- /0; PROTECTION CL.:1; TA/ISOKL:55 /B; W(%):1; IP20; TYPE OF TERMINALS:CAGE-CLAMP; INSTALLATION:MOUNTING RAILS; SELV NACH EN60950STOERAUSSENDUNG EN50081-1STOERFESTIGKEIT EN50082-2
Notlar
Ürün mevcut değil
Yeni ürün uyarısı SUBSTITUTE: 6EP1322-1SH02 CONDITIONAL COMPATIBLE
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Service Mall
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.


PDF Broşür İndir
Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Ürün
Ürün Kodu 4FD5183-0AA30-1A
Ürün Açıklaması POWER SUPPLY; PHASES:1; PN(KW):0,06; UPRI(V):230-115+/-10%; USEC(V DC):12 +/-1%; ISEC(A DC):5; F(HZ):50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:- /0; PROTECTION CL.:1; TA/ISOKL:55 /B; W(%):1; IP20; TYPE OF TERMINALS:CAGE-CLAMP; INSTALLATION:MOUNTING RAILS; SELV NACH EN60950STOERAUSSENDUNG EN50081-1STOERFESTIGKEIT EN50082-2
Ürün Ailesi Tanımlı değil
Ürün Ömrü (PLM) PM500:Temini & Servis Desteği Sonlanmış Ürün
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi End of product lifecycle since: 01.02.2007
Notlar
Ürün mevcut değil
Yeni ürün uyarısı SUBSTITUTE: 6EP1322-1SH02 CONDITIONAL COMPATIBLE
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu 104
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör Yok
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri ECCN : N / AL : N
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) 1 Gün(ler)
Net Ağırlık (Kg) 0,800 Kg
Paket Boyutu Ölçü Birimi Tanımlı değil
Miktar Birim 0 Adet
Paket Miktarı 1
Ek Ürün Bilgileri
EAN 4001869931166
UPC Tanımlı değil
Emtia Kodu (GTİP) 85371099
LKZ_FDB/ Katalog Kodu LV10-13
Ürün Grubu 5877
Group Code P260
Menşei Ülke Çek Cumhuriyeti
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Since: 01.07.2006
Ürün Sınıfı C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Sınıflandırmalar
  Tanımlı değil
|
;