4RB5063-3EJ50
Product
Power capacitor PHASECAP MKK 480 V 6.3 kVAr
Notlar
Ürün mevcut değil. Ardıl Ürün:
4RB8063-3EJ10 Ürünleri Karşılaştır
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
PDF Broşür İndir
Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Ürün
Ürün Kodu 4RB5063-3EJ50
Ürün Açıklaması Power capacitor PHASECAP MKK 480 V 6.3 kVAr
Ürün Ailesi Tanımlı değil
Ürün Ömrü (PLM) PM490:Temini Sonlanmış Ürün
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi 01.07.2023
Notlar
Ürün mevcut değil. Ardıl Ürün:
4RB8063-3EJ10 Ürünleri Karşılaştır
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Aksesuar Bilgileri
Aksesuar 4RB8063-3EJ10
Aksesuar Açıklaması POWER CAPACITOR PhaseCap Energy+ MKK 480V 6,3KVAR 3-phase
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu 1EB
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör Yok
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri ECCN : N / AL : N
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) belirsiz
Net Ağırlık (Kg) 1,200 Kg
Paketleme Boyutları 384,00 x 384,00 x 304,00
Paket Boyutu Ölçü Birimi MM
Miktar Birim 1 Adet
Paket Miktarı 1
Minimum sipariş adedi 8
Ek Ürün Bilgileri
EAN 4047624058730
UPC Tanımlı değil
Emtia Kodu (GTİP) 85321000
LKZ_FDB/ Katalog Kodu LV10.2
Ürün Grubu 5870
Group Code P310
Menşei Ülke Hindistan
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Since: 21.12.2012
Ürün Sınıfı D: products made to order / customer's specifications, requiring engineering services, which cannot be re-used or utilized (design to customer)
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Evet
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Sınıflandırmalar
  Tanımlı değil
|
;