SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in
5ST3013
Product
benzer resim
auxiliary switch, low power rating 1 NO+1 NC for miniature circuit breaker 5SL, 5SY, 5SP Incorporated switch 5TL1, RCBO 5SU1, FI 5SV (for 5SU1 handle coupler 5ST3805-1 is required)
Notlar
Lütfen her Y opsiyonu için değer giriniz. (Konfigürasyonu kullanarak).
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Service Mall
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.


PDF Broşür İndir
Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Ürün
Ürün Kodu 5ST3013
Ürün Açıklaması auxiliary switch, low power rating 1 NO+1 NC for miniature circuit breaker 5SL, 5SY, 5SP Incorporated switch 5TL1, RCBO 5SU1, FI 5SV (for 5SU1 handle coupler 5ST3805-1 is required)
Ürün Ailesi Additional Components
Ürün Ömrü (PLM) PM300:Aktif Ürün
Notlar
Lütfen her Y opsiyonu için değer giriniz. (Konfigürasyonu kullanarak).
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu 1AD
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör L-O-----
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri AL : N / ECCN : N
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) 3 Gün(ler)
Net Ağırlık (Kg) 0,060 Kg
Paketleme Boyutları 92,00 x 18,00 x 82,00
Paket Boyutu Ölçü Birimi MM
Miktar Birim 1 Adet
Paket Miktarı 1
Ek Ürün Bilgileri
EAN 4001869272788
UPC Tanımlı değil
Emtia Kodu (GTİP) 85365019
LKZ_FDB/ Katalog Kodu LV10.1
Ürün Grubu 5506
Group Code P310
Menşei Ülke Hindistan
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Since: 01.01.2006
Ürün Sınıfı A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Sınıflandırmalar
 
Versiyon Sınıflandırma
eClass 12 27-14-35-02
eClass 14 27-14-35-02
eClass 6 27-14-35-02
eClass 7.1 27-14-35-02
eClass 8 27-14-35-02
eClass 9 27-14-35-02
eClass 9.1 27-14-35-02
ETIM 7 EC001286
ETIM 8 EC001286
ETIM 9 EC001286
IDEA 4 4744
UNSPSC 15 39-12-15-22
|
;