SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in

Ürün Kataloğu
  • Ürün Kataloğu
  • eCl@ss 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Küçült
5ST3801-1
Product
Locking device for handle for residual current miniature circuit breaker D=70 mm
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Service Mall
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.


PDF Broşür İndir
Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Ürün
Ürün Kodu 5ST3801-1
Ürün Açıklaması Locking device for handle for residual current miniature circuit breaker D=70 mm
Ürün Ailesi Additional Components
Ürün Ömrü (PLM) PM300:Aktif Ürün
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu 1AD
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör L-O-----
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri AL : N / ECCN : N
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) 5 Gün(ler)
Net Ağırlık (Kg) 0,013 Kg
Paketleme Boyutları 150,00 x 100,00 x 5,00
Paket Boyutu Ölçü Birimi MM
Miktar Birim 1 Adet
Paket Miktarı 1
Ek Ürün Bilgileri
EAN 4001869320441
UPC Tanımlı değil
Emtia Kodu (GTİP) 85389099
LKZ_FDB/ Katalog Kodu LV10.1
Ürün Grubu 5506
Group Code P310
Menşei Ülke Almanya
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Given
Ürün Sınıfı B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Sınıflandırmalar
 
Versiyon Sınıflandırma
eClass 12 27-14-35-01
eClass 14 27-14-35-01
eClass 6 27-14-35-01
eClass 7.1 27-14-35-01
eClass 8 27-14-35-01
eClass 9 27-14-35-01
eClass 9.1 27-14-35-01
ETIM 7 EC001287
ETIM 8 EC001287
ETIM 9 EC001287
UNSPSC 15 39-12-22-21
|
;