SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in
5SY6114-8
Ürüne ait resim yok
CIRCUIT BREAKER 230/400V 6KA, 1-POLE, D, 0.3A, D=70MM
Notlar
Ürün mevcut değil. Ardıl Ürün:
5SY4114-8 Ürünleri Karşılaştır
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Service Mall
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.


PDF Broşür İndir
Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Ürün
Ürün Kodu 5SY6114-8
Ürün Açıklaması CIRCUIT BREAKER 230/400V 6KA, 1-POLE, D, 0.3A, D=70MM
Ürün Ailesi Tanımlı değil
Ürün Ömrü (PLM) PM500:Temini & Servis Desteği Sonlanmış Ürün
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi End of product lifecycle since: 01.10.2014
Notlar
Ürün mevcut değil. Ardıl Ürün:
5SY4114-8 Ürünleri Karşılaştır
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Aksesuar Bilgileri
Aksesuar 5SY4114-8
Aksesuar Açıklaması Miniature circuit breaker 230/400 V 10kA, 1-pole, D, 0.3 A, D=70 mm
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu 001
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör L-O-----
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri ECCN : N / AL : N
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) 30 Gün(ler)
Net Ağırlık (Kg) 0,164 Kg
Paketleme Boyutları 21,00 x 93,00 x 83,00
Paket Boyutu Ölçü Birimi MM
Miktar Birim 0 Adet
Paket Miktarı 1
Ek Ürün Bilgileri
EAN 4001869246147
UPC 040892630886
Emtia Kodu (GTİP) 85362010
LKZ_FDB/ Katalog Kodu LV10.1
Ürün Grubu 5501
Group Code P310
Menşei Ülke Almanya
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Since: 01.01.2006
Ürün Sınıfı C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation -
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP number
Sınıflandırmalar
  Tanımlı değil
|
;