SIPLUS ET 200M IM153-2 (*BA02) based on 6ES7153-2BA10-0XB0 with conformal coating, -40…+70 °C, start up -25 °C, connection ET 200M IM 153-2 High Feature for max. 12 S7-300 modules with redundancy capability, time stamp. suitable for isochronous mode new features: up to 12 modules can be used Slave Initiative for Drive ES and Switch ES expanded quantity structure for HART auxiliary variables operation of the 64-channel modules 32 signals/slot
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
6AG1153-2BA10-7XB0 |
Ürün Açıklaması |
SIPLUS ET 200M IM153-2 (*BA02) based on 6ES7153-2BA10-0XB0 with conformal coating, -40…+70 °C, start up -25 °C, connection ET 200M IM 153-2 High Feature for max. 12 S7-300 modules with redundancy capability, time stamp. suitable for isochronous mode new features: up to 12 modules can be used Slave Initiative for Drive ES and Switch ES expanded quantity structure for HART auxiliary variables operation of the 64-channel modules 32 signals/slot
|
Ürün Ailesi |
SIPLUS ET 200M IM 153-1/153-2 |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM400:Aktif Satıştan Kalkacak Ürün |
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi |
01.10.2023 |
Notlar |
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
473 |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
Yok |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
70 Gün(ler) |
Net Ağırlık (Kg) |
0,288 Kg |
Paketleme Boyutları |
15,00 x 13,00 x 5,00 |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
CM |
Miktar Birim |
1 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
EAN |
4047618054519 |
UPC |
804766200717 |
Emtia Kodu (GTİP) |
85176200 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
A&DSE/SIP ADD |
Ürün Grubu |
4646 |
Group Code |
R151 |
Menşei Ülke |
Almanya |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Since: 24.04.2015 |
Ürün Sınıfı |
A: Standard product which is a stock item could be returned within the returns guidelines/period. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
- |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
|
Versiyon
|
Sınıflandırma
|
eClass |
12 |
27-24-26-08 |
eClass |
14 |
27-24-26-08 |
eClass |
6 |
27-24-26-08 |
eClass |
7.1 |
27-24-26-08 |
eClass |
8 |
27-24-26-08 |
eClass |
9 |
27-24-26-08 |
eClass |
9.1 |
27-24-26-08 |
ETIM |
7 |
EC001604 |
ETIM |
8 |
EC001604 |
ETIM |
9 |
EC001604 |
IDEA |
4 |
3564 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|