***Spare Part*** ***Spare part*** SIPLUS ET 200SP, PROFINET interface module, IM 155-6PN Standard, -40...+70°C start up -25°C with conformal coating based on 6ES7155-6AA00-0BN0. max. 32 I/O modules, incl. server module 6AG1193-6PA00-7AA0, incl. Bus Adapter BA 2x RJ45 6AG1193-6AR00-7AA0
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
6AG1155-6AA00-7BN0 |
Ürün Açıklaması |
***Spare Part*** ***Spare part*** SIPLUS ET 200SP, PROFINET interface module, IM 155-6PN Standard, -40...+70°C start up -25°C with conformal coating based on 6ES7155-6AA00-0BN0. max. 32 I/O modules, incl. server module 6AG1193-6PA00-7AA0, incl. Bus Adapter BA 2x RJ45 6AG1193-6AR00-7AA0
|
Ürün Ailesi |
Tanımlı değil |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM500:Temini & Servis Desteği Sonlanmış Ürün |
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi |
End of product lifecycle since: 12.01.2019 |
Notlar |
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Aksesuar |
6AG1155-6AA01-7BN0 |
Aksesuar Açıklaması |
SIPLUS ET 200SP IM155-6PN ST BA based on 6ES7155-6AA01-0BN0 with conformal coating, -40…+70 °C, bundle PROFINET IM, 1 slot for BusAdapter, max. 32 I/O modules and 16 ET 200AL modules, single hot swap, bundle consists of: interface module (6AG1155-6AU01-7BN0), server module (6AG1193-6PA00-7AA0), BusAdapter BA 2xRJ45 (6AG1193-6AR00-7AA0) |
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
473 |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
Yok |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
belirsiz |
Net Ağırlık (Kg) |
0,242 Kg |
Paketleme Boyutları |
8,30 x 12,20 x 6,30 |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
CM |
Miktar Birim |
0 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
EAN |
4047618043063 |
UPC |
887621206680 |
Emtia Kodu (GTİP) |
85176200 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
A&DSE/SIP ADD |
Ürün Grubu |
4398 |
Group Code |
R740 |
Menşei Ülke |
Almanya |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Since: 01.09.2014 |
Ürün Sınıfı |
B: return restricted, please contact your Siemens partner/contact |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Hayır |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP number |
|
|
Tanımlı değil |
|
|
|