SiePortal

Ürün seçimi, satın alma ve destek süreçleriniz için entegre platform – Industry Mall ve Online Support'u bir araya getiriyor.

SiePortal
Search in
6AG1214-1AD23-2XB0
Product
benzer resim
***spare part*** SIPLUS S7-200 CPU 224 based on 6ES7214-1AD23-0XB0 with conformal coating, -25…+70 °C, DC/14 DI/10 DQ
Notlar
Ürün mevcut değil
Yeni ürün uyarısı If required, carry out migration to SIPLUS S7-1200
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Lütfen her Y opsiyonu için değer giriniz. (Konfigürasyonu kullanarak).
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Service Mall
Bu ürün için yedek ürün/parça temini, tamir ve değişim hizmetleri olabilir. Kullanıcı haklarınızda Service Mall kullanım yetkisi mevcut değildir. Detaylı bilgi ve ilgili hizmetler için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile temasa geçiniz.


PDF Broşür İndir
Kullanım Kılavuzları, Sertifikalar, FAQs... Servis & Destek
Ürün
Ürün Kodu 6AG1214-1AD23-2XB0
Ürün Açıklaması ***spare part*** SIPLUS S7-200 CPU 224 based on 6ES7214-1AD23-0XB0 with conformal coating, -25…+70 °C, DC/14 DI/10 DQ
Ürün Ailesi Tanımlı değil
Ürün Ömrü (PLM) PM490:Temini Sonlanmış Ürün
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi 30.10.2018
Notlar
Ürün mevcut değil
Yeni ürün uyarısı If required, carry out migration to SIPLUS S7-1200
Yardım için lütfen Siemens Türkiye Satış Ofisi ile iletişime geçiniz.
Lütfen her Y opsiyonu için değer giriniz. (Konfigürasyonu kullanarak).
Fiyat Bilgileri
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu 2ET
Liste Fiyatı Fiyat Göster
Müşteri Fiyatı Fiyat Göster
Metal Faktör Yok
Teslimat Bilgileri
İhracat Kontrol Düzenlemeleri ECCN : EAR99H / AL : N
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) belirsiz
Net Ağırlık (Kg) 0,340 Kg
Paketleme Boyutları 10,90 x 15,50 x 7,60
Paket Boyutu Ölçü Birimi CM
Miktar Birim 1 Adet
Paket Miktarı 1
Ek Ürün Bilgileri
EAN 4025515138761
UPC Tanımlı değil
Emtia Kodu (GTİP) 85371091
LKZ_FDB/ Katalog Kodu A&DSE/SIP ADD
Ürün Grubu 4397
Group Code R151
Menşei Ülke Almanya
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive Since: 01.01.2012
Ürün Sınıfı C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit.
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation Hayır
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates

Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):

Lead

Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.

SCIP number
Sınıflandırmalar
  Tanımlı değil
|
;