***Spare part*** SIPLUS NET CP 343-1 Advanced for medial exposure with conformal coating based on 6GK7343-1GX30-0XE0. Communications processor for Connection of SIMATIC S7-300CPU to Ind. Ethernet:PROFINET IO- Controller or/and IO-Device RT and IRT, MRP, PROFINET CBA TCP/IP,ISO,UDP,S7 COM, S5-comp. KOM.(Send/Receive)M.Fetch/Write with and without RFC 1006, MULTICAST Diagnostic extension,SNMP,DHCP, FTP client/server, Email, Data storage on C plug PROFINET-SS 2x RJ45(10/100 Mbit) SWITCH, Gigabit interface 1x RJ45 (10/100/1000 MB)
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
6AG1343-1GX30-4XE0 |
Ürün Açıklaması |
***Spare part*** SIPLUS NET CP 343-1 Advanced for medial exposure with conformal coating based on 6GK7343-1GX30-0XE0. Communications processor for Connection of SIMATIC S7-300CPU to Ind. Ethernet:PROFINET IO- Controller or/and IO-Device RT and IRT, MRP, PROFINET CBA TCP/IP,ISO,UDP,S7 COM, S5-comp. KOM.(Send/Receive)M.Fetch/Write with and without RFC 1006, MULTICAST Diagnostic extension,SNMP,DHCP, FTP client/server, Email, Data storage on C plug PROFINET-SS 2x RJ45(10/100 Mbit) SWITCH, Gigabit interface 1x RJ45 (10/100/1000 MB)
|
Ürün Ailesi |
Tanımlı değil |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM500:Temini & Servis Desteği Sonlanmış Ürün |
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi |
End of product lifecycle since: 30.09.2019 |
Notlar |
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Aksesuar |
6AG1343-1GX31-4XE0 |
Aksesuar Açıklaması |
SIPLUS NET CP 343-1 Advanced based on 6GK7343-1GX31-0XE0 with conformal coating, 0…+60 °C, for connection of the SIMATIC S7-300 CPU to Ind. Ethernet; PROFINET IO controller and/or IO Device; RT and RT and IRT IRT, MRP, PROFINET CBA; TCP/IP ISO, UDP, S7 communication, S5-compatible communication, (send/receive) with fetch/write with and without RFC 1006, multicast diagnostics extension,SNMP,DHCP, FTP client/server, email, Gigabit-SS1X RJ45 (10/100/1000); PROFINET interface 2x RJ45(10/100 Mbit) PROFINET CBA; security |
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
471 |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
Yok |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
ECCN : N / AL : N |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
belirsiz |
Net Ağırlık (Kg) |
0,503 Kg |
Paketleme Boyutları |
13,70 x 14,60 x 10,60 |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
CM |
Miktar Birim |
0 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
EAN |
4042948520420 |
UPC |
Tanımlı değil |
Emtia Kodu (GTİP) |
85176200 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
A&DSE/SIP ADD |
Ürün Grubu |
4395 |
Group Code |
R740 |
Menşei Ülke |
Almanya |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Since: 01.01.2012 |
Ürün Sınıfı |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Hayır |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
Tanımlı değil |
|
|
|