***Spare part*** SIPLUS S7-400, Power supply with conformal coating based on "6ES7407-0KR02-0AA0 . """"""PS407;" "10A, Wide range, """""" UC" 120/230V, 5 V DC/10 A, for redundant use
Notlar
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
Ürün Kodu |
6AG1407-0KR02-4AA0 |
Ürün Açıklaması |
***Spare part*** SIPLUS S7-400, Power supply with conformal coating based on "6ES7407-0KR02-0AA0 . """"""PS407;" "10A, Wide range, """""" UC" 120/230V, 5 V DC/10 A, for redundant use
|
Ürün Ailesi |
Tanımlı değil |
Ürün Ömrü (PLM) |
PM500:Temini & Servis Desteği Sonlanmış Ürün |
Ürün Ömrü Statüsü Başlangıç Tarihi |
End of product lifecycle since: 01.03.2019 |
Notlar |
Birim fiyat 'Price on request' olan ürünler Industry MALL' dan satın alınamaz. Ürün kodunu kontrol ediniz. Ürün kodu doğru ise siparişi için Siemens TR ilgili satış birimi ile temasa geçiniz.
|
Aksesuar |
6AG1407-0KR02-7AA0 |
Aksesuar Açıklaması |
SIPLUS S7-400 PS 407 10 A based on 6ES7407-0KR02-0AA0 with conformal coating, -25…+70 °C, 10 A, wide range, 120/230 V UC; 5 V DC/10 A, for redundant use |
Fİyat Grubu / HQ Fiyat Grubu |
471 |
Liste Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Müşteri Fiyatı |
Fiyat Göster
|
Metal Faktör |
Yok |
İhracat Kontrol Düzenlemeleri |
ECCN : EAR99H / AL : N |
Teslim Süresi (Exw - İş Günü ) |
belirsiz |
Net Ağırlık (Kg) |
1,455 Kg |
Paketleme Boyutları |
23,30 x 30,30 x 7,10 |
Paket Boyutu Ölçü Birimi |
CM |
Miktar Birim |
0 Adet |
Paket Miktarı |
1 |
EAN |
4042948377321 |
UPC |
Tanımlı değil |
Emtia Kodu (GTİP) |
85044090 |
LKZ_FDB/ Katalog Kodu |
A&DSE/SIP ADD |
Ürün Grubu |
4395 |
Group Code |
R740 |
Menşei Ülke |
Almanya |
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive |
Since: 01.01.2012 |
Ürün Sınıfı |
C: products manufactured / produced to order, which cannot be reused or re-utilised or be returned against credit. |
WEEE (2012/19/EU) Take-Back Obligation |
Hayır |
REACH Art. 33 Duty to inform according to the current list of candidates |
Information obligation imposed by Article 33, REACH Regulation: This product includes one or several articles in which the following substance of the candidate list is contained in concentrations higher than 0,1% weight by weight (w/w):
Lead
Based on the information currently available, we assume that these substances do not pose any risk if the articles are used as intended (including disposal). Please also refer to product documentation.
|
|
SCIP number |
|
|
Tanımlı değil |
|
|
|